ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

ソフトウェイストバスケット(小型・中型・大型)

ソフトウェイストバスケット(小型・中型・大型) 2957-75
  • ベージュ
  • ブラック
  • グレー
通常単価(税別)
5,579
税込単価
6,137
通常出荷日:10日目

業務用にもホームユースにも最適のシンプルなソフトウェイストバスケット。【特長】・押されてもつぶれても優...

詳細を確認

型番:

2957-75
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2957-75の仕様・寸法情報

商品タイプ
ゴミ箱
容量(L)
39
用途
ゴミ箱
詳細タイプ
大型
寸法(mm)
W387×D279×H505
カラー
グレー
JANコード
0086876019193
材質
ポリエチレン
内容量
1個
-
-

商品情報

ソフトウェイストバスケットの詳細

ソフトウェイストバスケット 2955-02 商品イメージ

ソフトウェイストバスケット 2955-02 商品イメージ

ソフトウェイストバスケット 2955-07 商品イメージ

ソフトウェイストバスケット 2955-07 商品イメージ

ソフトウェイストバスケット 2955-75 商品イメージ

ソフトウェイストバスケット 2955-75 商品イメージ

製品仕様

2955-02/2955-07/2955-75

  • サイズ:W289 D210 H308mm

2956-02/2956-07/2956-75

  • サイズ:W365 D260 H381mm

2957-02/2957-07/2957-75

  • サイズ:W387 D279 H505mm

型番リスト

表示件数
型番
2957-75

容量

(L)

詳細タイプ

寸法

(mm)

カラー

JANコード

内容量

最小発注数量
39
大型
W387×D279×H505
グレー
0086876019193
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,579
( 6,137 )
10日目

詳細情報

基本情報

業務用にもホームユースにも最適のシンプルなソフトウェイストバスケット。
【特長】
・押されてもつぶれても優れた復元力を持つ軟質ポリエチレン製。
・光沢を抑えたソフトな仕上げとカラー。
・ゴミを隠し、臭いをもれにくくするスイングトップ。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ソフトウェイストバスケット(小型・中型・大型)の型番2957-75のページです。 型番2957-75に関する仕様情報を記載しております。
ソフトウェイストバスケット(小型・中型・大型)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q割れることはありますか?
A
衝撃に強いポリエチレンを使用しているとはいえ使い方によって割れることもあります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソフトウェイストバスケット(小型・中型・大型)
ビッグホイールコンテナ 9W27
ブルートユーティリティコンテナ 264360 ブラック
スクエアブルートコンテナ 151.4L
Xカート ダブルタイプ 1881781
Xカート ワイドタイプ 1881750
メーカーラバーメイドラバーメイドラバーメイドラバーメイドラバーメイドラバーメイド
通常価格5,57939,84619,34514,395 -41,50833,594
通常出荷日10日目8日目5日目5日目8日目5日目
商品タイプゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱-ダストワゴンダストワゴン
用途ゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱
材質ポリエチレンポリエチレンポリエチレンポリエチレン--
内容量1個1個1個1個1個1個
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト