17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スリムジムコンテナ

通常単価(税別)
11,092
税込単価
12,201
通常出荷日:5日目

分別回収に最適なゴミ箱、スリムジムコンテナ。【特長】・狭い場所にも最適のサイズと形。・耐久性に優れたポ...

詳細を確認
  • 内容量
    1個

型番:

2673-60-07
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

スリムジムコンテナの詳細

スリムジムコンテナ 2673-60-07 商品イメージ

スリムジムコンテナ 2673-60-07 商品イメージ

製品仕様

2673-60-07

  • サイズ:W521 D289 H127

2673-60-07の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
容量(L)
-
用途
-
詳細タイプ
3540・3541用アンタッチャブルトップ
寸法(mm)
W521×D289×H127
カラー
ブラック
JANコード
0086876186406
耐荷重(kg)
-
材質
ポリスチレン
材質キャスター
-
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 商品タイプ

  • 容量(L)

  • 用途

  • 詳細タイプ

  • 寸法(mm)

  • カラー

  • JANコード

  • 耐荷重(kg)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
2673-60-072673-60-07

商品タイプ

容量

(L)

用途

詳細タイプ

寸法

(mm)

カラー

JANコード

耐荷重(kg)

材質

材質キャスター

内容量

最小発注数量
その他
-
-
3540・3541用アンタッチャブルトップ
W521×D289×H127
ブラック
0086876186406
-
ポリスチレン
-
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,092
( 12,201 )
5日目

詳細情報

基本情報

分別回収に最適なゴミ箱、スリムジムコンテナ。
【特長】
・狭い場所にも最適のサイズと形。
・耐久性に優れたポリエチレン製。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スリムジムコンテナの型番2673-60-07のページです。 型番2673-60-07に関する仕様情報を記載しております。
スリムジムコンテナのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q割れることはありますか?
A
衝撃に強いポリエチレンを使用しているとはいえ使い方によって割れることもあります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スリムジムコンテナ
スリムジムコンテナ 通気孔付き
ラウンドブルートコンテナ 121.1L
キューブトラック ブラック
ブルートユーティリティコンテナ 264360 ブラック
Xカート ダブルタイプ 1881781
メーカーラバーメイドラバーメイドラバーメイドラバーメイドラバーメイドラバーメイド
通常価格11,09217,76913,74180,395 -19,34541,508
通常出荷日5日目5日目10日目5日目5日目8日目
内容量1個1個1個1個1個1個

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト