17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

リジットライナー 丸型 グレー 3552-75
  • 3550-75
  • 3552-75

リジットライナー 丸型 グレー

通常単価(税別)
32,019
税込単価
35,221
通常出荷日:5日目

柔軟で押しやつぶれにも強いゴミ箱、リジットライナー 丸型 グレー。【特長】・優れた耐衝撃性・ポリエチレ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • カラー
    グレー
  • 材質
    ポリエチレン
  • 内容量
    1個

型番:

3552-75
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

リジットライナー 丸型 グレーの詳細

リジットライナー 丸型 グレー 3552-75 商品イメージ

リジットライナー 丸型 グレー 3552-75 商品イメージ

リジットライナー 丸型 グレーの仕様

3552-75

  • サイズ:H765mm、φ368(直径368mm)

3552-75の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
容量(L)
83.3
詳細タイプ
8170-88用丸型
寸法(mm)
φ368×H765
カラー
グレー
JANコード
0086876023541
材質
ポリエチレン
内容量
1個

絞り込み条件

  • 容量(L)

  • 詳細タイプ

  • 寸法(mm)

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
3552-753552-75

容量

(L)

詳細タイプ

寸法

(mm)

JANコード

内容量

最小発注数量
83.3
8170-88用丸型
φ368×H765
0086876023541
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,019
( 35,221 )
5日目

詳細情報

基本情報

柔軟で押しやつぶれにも強いゴミ箱、リジットライナー 丸型 グレー。
【特長】
・優れた耐衝撃性
・ポリエチレン製
・射出一体成形による継ぎ目のない強化フォルム
・液体を入れても漏れない仕様
【用途】
・ゴミ箱だけでなく傘立てなどにも最適

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

リジットライナー 丸型 グレーの型番3552-75のページです。 型番3552-75に関する仕様情報を記載しております。
リジットライナー 丸型 グレーのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q割れることはありますか?
A
衝撃に強いポリエチレンを使用しているとはいえ使い方によって割れることもあります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リジットライナー 丸型 グレー
ブルートユーティリティコンテナ 264360 ブラック
ドーリー 2640
ビッグホイールコンテナ 9W27
Xカート ワイドタイプ 1881750
Xカート ダブルタイプ 1881781
メーカーラバーメイドラバーメイドラバーメイドラバーメイドラバーメイドラバーメイド
通常価格32,01919,34529,47139,84633,59441,508
通常出荷日5日目5日目5日目8日目5日目8日目
商品タイプその他ゴミ箱その他ゴミ箱ダストワゴンダストワゴン
カラーグレーブラックブラック-ブラックブラック
材質ポリエチレンポリエチレン発泡ポリエチレンポリエチレン--
内容量1個1個1個1個1個1個

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました