ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ラバーメイド ラウンドブルートコンテナ 166.6L本体 |
|
エスコ ダストボックス(蓋付/ブルー) |
|
テラモト 回収バスケットS 資源ゴミ回収ボックス |
|
ニューピグコーポレーション クリアスピルキット |
|
ラバーメイド スリムジムコンテナ |
|
テラモト 折りたたみ式メッシュゴミ箱 回収バスケットL |
|
ミスミ 吸油マット2枚組(600×910)【2~20個入り】 |
|
昭和商会 分別クリスタルガラ袋【200個入り】 |



型番

スクエアブルートコンテナ 151.4L 3536-75 商品イメージ

スクエアブルートコンテナ 151.4L 3539-75 商品イメージ
廃棄物回収にも貯蔵にも最適のスクエアブルートコンテナ 151.4L。
【特長】
・角型構造。
・ポリエチレン製、高耐久設計。
【用途】
・廃棄物回収にも貯蔵にも最適。

ミスミ
極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)
商品担当オススメ、最も売れているニトリルゴム手袋(粉なし)。長時間着用でも疲れにくく、引張強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れ、あらゆる現場作業で使用可能。


日本バルカー
テープシール(10巻入り)20シリーズ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
白メリヤスウエス
4.3通常価格(税別):6,600円~

ミスミ
白シーツウエス
4.5通常価格(税別):7,712円~

ミスミ
白メリヤスウエス(新品)
4.5通常価格(税別):6,086円

エスコ
5kg 冷却水回路洗浄剤(スーパーエースOSR)
4通常価格(税別):26,600円

トラスコ中山
TRUSCO 水油吸着材 エコノミータイプ400X500X2mm(10枚入り)
4通常価格(税別):1,416円

アズワン
ウエス 白
3.3通常価格(税別):1,420円~

JOHNAN
油吸収材 アブラトール ロール(ミシン目入)PCRタイプ PCR-40R
0通常価格(税別):9,947円

友和
MEL2000
0通常価格(税別):2,462円~

伝蔵
伝蔵 竹箒 匠
0通常価格(税別):2,148円