17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ラウンドブルートコンテナ 208.2L 2654-76
  • グレー(本体)
  • グレー(フタ)

ラウンドブルートコンテナ 208.2L

通常単価(税別)
10,340
税込単価
11,374
通常出荷日:5日目

押しつぶされてもほぼ原型に復元するラウンドブルートコンテナ。【特長】・優れた耐久性による高いコストパフ...

詳細を確認
  • 用途
    ゴミ箱
  • カラー
    グレー
  • 材質
    ポリエチレン
  • 内容量
    1個

型番:

2654-76
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ラウンドブルートコンテナの詳細

ラウンドブルートコンテナ 2654-76 商品イメージ

ラウンドブルートコンテナ 2654-76 商品イメージ

製品仕様

2654-76

  • サイズ:H51mm、φ679(直径679mm)
  • 材質:ポリエチレン

2654-76の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
容量(L)
-
用途
ゴミ箱
詳細タイプ
2655用フタ
寸法(mm)
φ679×H51
カラー
グレー
JANコード
0086876016505
材質
ポリエチレン
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 商品タイプ

  • 容量(L)

  • 詳細タイプ

  • 寸法(mm)

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
2654-762654-76

商品タイプ

容量

(L)

詳細タイプ

寸法

(mm)

JANコード

内容量

最小発注数量
その他
-
2655用フタ
φ679×H51
0086876016505
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,340
( 11,374 )
5日目

詳細情報

基本情報

押しつぶされてもほぼ原型に復元するラウンドブルートコンテナ。
【特長】
・優れた耐久性による高いコストパフォーマンスを実現。
・世界中で広く愛用されるラバーメイド定番商品。
・縁や底部はリブ構造。
・取っ手は持ちやすく、スタッキング時の密着を防止。
【用途】
・廃棄物回収にも貯蔵にも最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ラウンドブルートコンテナ 208.2Lの型番2654-76のページです。 型番2654-76に関する仕様情報を記載しております。
ラウンドブルートコンテナ 208.2Lのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q割れることはありますか?
A
衝撃に強いポリエチレンを使用しているとはいえ使い方によって割れることもあります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラウンドブルートコンテナ 208.2L
キューブトラック ブラック
ブルートユーティリティコンテナ 264360 ブラック
スクエアブルートコンテナ 151.4L
ビッグホイールコンテナ 9W27
リジットライナー 丸型 グレー
メーカーラバーメイドラバーメイドラバーメイドラバーメイドラバーメイドラバーメイド
通常価格10,34080,395 -19,34514,395 -39,84632,019
通常出荷日5日目5日目5日目5日目8日目5日目
用途ゴミ箱屋外用ゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱-
カラーグレーブラックブラック--グレー
材質ポリエチレンポリエチレンポリエチレンポリエチレンポリエチレンポリエチレン
内容量1個1個1個1個1個1個

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト