17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ラウンドブルートコンテナ 166.5L

通常単価(税別)
7,328
税込単価
8,061
通常出荷日:5日目

押しつぶされてもほぼ原型に復元するラウンドブルートコンテナ 166.5L。【特長】・優れた耐久性による...

詳細を確認
  • 用途
    ゴミ箱
  • 材質
    ポリエチレン
  • 内容量
    1個

型番:

2645-60-07
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ラウンドブルートコンテナ 166.5Lの詳細

ラウンドブルートコンテナ 166.5L 177973707 商品イメージ

ラウンドブルートコンテナ 166.5L 177973707 商品イメージ

ラウンドブルートコンテナ 166.5L 2643-01 商品イメージ

ラウンドブルートコンテナ 166.5L 2643-01 商品イメージ

ラウンドブルートコンテナ 166.5L 2643-04 商品イメージ

ラウンドブルートコンテナ 166.5L 2643-04 商品イメージ

ラウンドブルートコンテナ 166.5L 2643-05 商品イメージ

ラウンドブルートコンテナ 166.5L 2643-05 商品イメージ

ラウンドブルートコンテナ 166.5L 2643-75 商品イメージ

ラウンドブルートコンテナ 166.5L 2643-75 商品イメージ

ラウンドブルートコンテナ 166.5L 2645-60-07 商品イメージ

ラウンドブルートコンテナ 166.5L 2645-60-07 商品イメージ

ラウンドブルートコンテナ 166.5Lの仕様

2645-60-07

  • サイズ:H38mm、φ622(直径622mm)
  • 材質:ポリエチレン

177973707/2643シリーズ

  • サイズ:H800mm、φ610(直径610mm)
  • 容量:166.5L

2645-60-07の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
容量(L)
-
用途
ゴミ箱
詳細タイプ
2643、1779737 用フタ
寸法(mm)
φ622×H38
カラー
ブラック
JANコード
0086876183597
材質
ポリエチレン
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 商品タイプ

  • 容量(L)

  • 詳細タイプ

  • 寸法(mm)

  • カラー

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
2645-60-072645-60-07

商品タイプ

容量

(L)

詳細タイプ

寸法

(mm)

カラー

JANコード

内容量

最小発注数量
その他
-
2643、1779737 用フタ
φ622×H38
ブラック
0086876183597
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,328
( 8,061 )
5日目

詳細情報

基本情報

押しつぶされてもほぼ原型に復元するラウンドブルートコンテナ 166.5L。
【特長】
・優れた耐久性による高いコストパフォーマンスを実現。
・世界中で広く愛用されるラバーメイド定番商品。
・縁や底部はリブ構造。
・取っ手は持ちやすく、スタッキング時の密着を防止。
【用途】
・廃棄物回収にも貯蔵にも最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ラウンドブルートコンテナ 166.5Lの型番2645-60-07のページです。 型番2645-60-07に関する仕様情報を記載しております。
ラウンドブルートコンテナ 166.5Lのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q割れることはありますか?
A
衝撃に強いポリエチレンを使用しているとはいえ使い方によって割れることもあります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラウンドブルートコンテナ 166.5L
ラウンドブルートコンテナ 208.2L
ラウンドブルートコンテナ 121.1L
ラウンドブルートコンテナ 75.7L
スクエアブルートコンテナ 151.4L
キューブトラック ブラック
メーカーラバーメイドラバーメイドラバーメイドラバーメイドラバーメイドラバーメイド
通常価格7,32810,34013,7416,744 -14,395 -80,395 -
通常出荷日5日目5日目10日目2日目〜5日目5日目
用途ゴミ箱ゴミ箱--ゴミ箱屋外用
材質ポリエチレンポリエチレンポリエチレンポリエチレンポリエチレンポリエチレン
内容量1個1個1個1個1個1個

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト