ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

ラウンドブルートコンテナ 121.1L

通常単価(税別)
13,741
税込単価
15,115
通常出荷日:10日目

世界中で広く愛用されるラバーメイド定番商品。【特長】・優れた耐久性による高いコストパフォーマンス。押し...

詳細を確認

型番:

186753107
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

186753107の仕様・寸法情報

商品タイプ
ゴミ箱
容量(L)
121.1
用途
ゴミ箱
詳細タイプ
本体
寸法(mm)
φ559×H692
カラー
ブラック
JANコード
0086876222241
材質
ポリエチレン
内容量
1個
-
-

型番リスト

表示件数
型番
186753107186753107

商品タイプ

容量

(L)

用途

詳細タイプ

寸法

(mm)

カラー

JANコード

内容量

最小発注数量
ゴミ箱
121.1
ゴミ箱
本体
φ559×H692
ブラック
0086876222241
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,741
( 15,115 )
10日目

詳細情報

基本情報

世界中で広く愛用されるラバーメイド定番商品。
【特長】
・優れた耐久性による高いコストパフォーマンス。押しつぶされてもほぼ原形に復元
・豊富なサイズ、多彩なカラーであらゆる用途に対応
・縁や底部をリブ構造で強化
・取っ手は持ちやすく、スタッキング時の密着を防止
・ドーリーにより移動も楽々
・2620(76L)はグッドデザイン賞、ロングライフデザイン賞受賞
・グレイ、ホワイト、イエローはUSDA食肉鶏肉取り扱い器具グループ加盟商品
・米国・ラバーメイド社製

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ラウンドブルートコンテナ 121.1Lの型番186753107のページです。 型番186753107に関する仕様情報を記載しております。
ラウンドブルートコンテナ 121.1Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラウンドブルートコンテナ 121.1L
ラウンドブルートコンテナ 208.2L
ラウンドブルートコンテナ 166.5L
ラウンドブルートコンテナ 75.7L
スクエアブルートコンテナ 151.4L
リジットライナー 丸型 グレー
メーカーラバーメイドラバーメイドラバーメイドラバーメイドラバーメイドラバーメイド
通常価格13,74110,3407,3286,744 -14,395 -32,019
通常出荷日10日目5日目5日目2日目〜5日目5日目
材質ポリエチレンポリエチレンポリエチレンポリエチレンポリエチレンポリエチレン
内容量1個1個1個1個1個1個

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト