17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ブルートユーティリティコンテナ 264360 ブラック

通常単価(税別)
19,345
税込単価
21,280
通常出荷日:5日目

エグゼティブ仕様のブルートコンテナが新登場。【特長】・4つの通気孔により従来のブルートコンテナと比べ、...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ゴミ箱
  • 容量 (L)
    166.5
  • 用途
    ゴミ箱
  • 詳細タイプ
    本体
  • 寸法 (mm)
    φ610×H800
  • カラー
    ブラック
  • JANコード
    0086876183566
  • 材質
    ポリエチレン
  • 内容量
    1個

型番:

2643-60-07
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2643-60-07の仕様・寸法情報

商品タイプ
ゴミ箱
容量(L)
166.5
用途
ゴミ箱
詳細タイプ
本体
寸法(mm)
φ610×H800
カラー
ブラック
JANコード
0086876183566
材質
ポリエチレン
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
2643-60-07

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,345
( 21,280 )
5日目

詳細情報

基本情報

エグゼティブ仕様のブルートコンテナが新登場。
【特長】
・4つの通気孔により従来のブルートコンテナと比べ、ゴミ袋を取り出す際の力を50%軽減。
・優れた耐久性による高いコストパフォーマンス。
・米国・ラバーメイド社製。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブルートユーティリティコンテナ 264360 ブラックの型番2643-60-07のページです。 型番2643-60-07に関する仕様情報を記載しております。
ブルートユーティリティコンテナ 264360 ブラックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブルートユーティリティコンテナ 264360 ブラック
ビッグホイールコンテナ 9W27
Xカート シングルタイプ 1881749
Xカート ダブルタイプ 1881781
Xカート ワイドタイプ 1881750
水切りエコペール
メーカーラバーメイドラバーメイドラバーメイドラバーメイドラバーメイド積水テクノ成型
通常価格19,34539,84628,65141,50833,5946,384
通常出荷日5日目8日目5日目8日目5日目1日目
商品タイプゴミ箱ゴミ箱ダストワゴンダストワゴンダストワゴンゴミ箱
容量(L)166.5207.515030030018
用途ゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱
詳細タイプ本体フタ付き----
寸法(mm)φ610×H800W737×D600×H933----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト