17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

Xカート シングルタイプ 1881749

通常単価(税別)
28,651
税込単価
31,516
通常出荷日:5日目

スマートなデザインの多目的回収カート。【特長】・バッグは取り外し可能でお手入れが簡単・シミや汚れが目立...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ダストワゴン
  • 容量 (L)
    150
  • 用途
    ゴミ箱
  • カラー
    ブラック
  • 寸法(折り畳み時) (mm)
    W462×D180×H864
  • JANコード
    0086876221626
  • 耐荷重(kg)
    20
  • 材質キャスター
    熱可塑性ゴム・静音キャスター
  • 材質フレーム
    スチール・粉体塗装
  • 材質バッグ
    ポリエステル・PVCコーティング
  • 内容量
    1個

型番:

188174907
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

188174907の仕様・寸法情報

商品タイプ
ダストワゴン
容量(L)
150
用途
ゴミ箱
カラー
ブラック
寸法(折り畳み時)(mm)
W462×D180×H864
JANコード
0086876221626
耐荷重(kg)
20
材質キャスター
熱可塑性ゴム・静音キャスター
材質フレーム
スチール・粉体塗装
材質バッグ
ポリエステル・PVCコーティング
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
188174907

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,651
( 31,516 )
5日目

詳細情報

基本情報

スマートなデザインの多目的回収カート。
【特長】
・バッグは取り外し可能でお手入れが簡単
・シミや汚れが目立ちにくく、耐久性が高いビニール製
・識別リボンにより運搬素材を分類でき、整った環境の提供と二次汚染の防止が可能
・バンパーガードによる運搬時の保護強化
・カートの折り畳み時の幅はわずか11.4cm
・折り畳んだ状態で自立します
・スタイリッシュなデザインで使う場所を選びません
・コンパクトに折り畳みが可能。折り畳み時はオープン時の幅の約30%になります
・シートは簡単に取り外しができ、清掃も安易に行えます
・米国・ラバーメイド社製
【用途】
・オフィスビル、マンション、ホテル、病院、ショッピングモール、レストラン、学校等あらゆる商業施設で使用できます

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Xカート シングルタイプ 1881749の型番188174907のページです。 型番188174907に関する仕様情報を記載しております。
Xカート シングルタイプ 1881749のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Xカート シングルタイプ 1881749
Xカート ワイドタイプ 1881750
Xカート ダブルタイプ 1881781
ブルートユーティリティコンテナ 264360 ブラック
ビッグホイールコンテナ 9W27
分別トラッシュボックス 禁煙タイプ AA958
メーカーラバーメイドラバーメイドラバーメイドラバーメイドラバーメイド河淳
通常価格28,65133,59441,50819,34539,846296,478
通常出荷日5日目5日目8日目5日目8日目18日目
商品タイプダストワゴンダストワゴンダストワゴンゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱
容量(L)150300300166.5207.5もえるゴミ(100L)、プラスチックゴミ(26L)、氷・飲み残し(22L)
用途ゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱
カラーブラックブラックブラックブラック--
寸法(折り畳み時)(mm)W462×D180×H864W907×D180×H864W907×D180×H864---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト