17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

靴カバー

通常単価(税別)
627
税込単価
690
通常出荷日:1日目

【特長】・仕上げ、内装工事に床面を傷つけにくい高級靴カバーです。・帆布を使用しており、耐久性抜群です。

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連部品
  • サイズ
    F
  • 色詳細
    生成
  • JANコード
    4932635363921
  • 内容量
    1足

型番:

PG-110-BE-F
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PG-110-BE-Fの仕様・寸法情報

商品タイプ
関連部品
サイズ
F
色詳細
生成
JANコード
4932635363921
内容量
1足
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
PG-110-BE-F

内容量

最小発注数量
1足
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
627
( 690 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・仕上げ、内装工事に床面を傷つけにくい高級靴カバーです。
・帆布を使用しており、耐久性抜群です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

靴カバーの型番PG-110-BE-Fのページです。 型番PG-110-BE-Fに関する仕様情報を記載しております。
靴カバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
靴カバー
不織布靴カバー5枚入り
ディスポ靴カバー 1パック(50枚)
ディスポ靴カバー 徳用タイプ 1箱(100枚)
シューズカバー
綿布シューズカバー
メーカーペンギンエースコーコス信岡アズワンアズワンアズワントラスコ中山
通常価格6273519,30012,3764,880958 -
通常出荷日1日目3日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ関連部品短靴型短靴型短靴型ブーツ型短靴型
サイズF-----
色詳細生成-----
JANコード4932635363921-----
内容量1足-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シューズカバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト