17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カフェスタイル フロントオープンダスト(深)

通常単価(税別)
3,000
税込単価
3,300
通常出荷日:8日目

積み重ねに対応するフロントオープンダスト(深型/25リットル)。【特長】・投入口は大きめの設計で使いや...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ゴミ箱
  • 用途
    ゴミ箱
  • サイズ (mm)
    (約)W225×D350×H615
  • 重量
    1640
  • 材質
    本体・フタ/ポリプロピレン
  • 内容量
    1個

型番:

CFS-14-BE
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

カフェスタイル フロントオープン(深)の詳細

カフェスタイル フロントオープン(深) 使用例

カフェスタイル フロントオープン(深) 使用例

  • カラー:ベージュ/ホワイト/ブラウン
  • サイズ:(約)W225mm×D350mm×H615mm
  • 重量:1,640g
  • 材質:本体・フタ/ポリプロピレン
  • 生産国:日本

カフェスタイル フロントオープン(深)のカラーバリエーション

CFS-14-BE ベージュ イメージ

CFS-14-BE ベージュ イメージ

CFS-14-W ホワイト イメージ

CFS-14-W ホワイト イメージ

CFS-14-BR ブラウン イメージ

CFS-14-BR ブラウン イメージ

CFS-14-BEの仕様・寸法情報

商品タイプ
ゴミ箱
用途
ゴミ箱
カラー
ベージュ
サイズ(mm)
(約)W225×D350×H615
JANコード
4979625180878
重量
1640
材質
本体・フタ/ポリプロピレン
内容量
1個

絞り込み条件

  • カラー

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
CFS-14-BECFS-14-BE

カラー

JANコード

内容量

最小発注数量
ベージュ
4979625180878
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,000
( 3,300 )
8日目

詳細情報

基本情報

積み重ねに対応するフロントオープンダスト(深型/25リットル)。
【特長】
・投入口は大きめの設計で使いやすい上、フタの開閉音を抑える緩衝パーツを内蔵するなど、細かな配慮を行っています
・同機種及び、他のモデルと積み重ねて使用できます
・本体内側には、ゴミ袋を装着しやすいバックストッパー付き
・投入口を解放したままにできるロック機能付
【用途】
・キッチンシンクのすきまにスタッキングして、省スペースにゴミ分別
・カウンター下に並列して、省スペースにゴミ分別

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カフェスタイル フロントオープンダスト(深)の型番CFS-14-BEのページです。 型番CFS-14-BEに関する仕様情報を記載しております。
カフェスタイル フロントオープンダスト(深)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qペットボトルは何本入りますか?
A
2Lペットボトルが、つぶさずに8~10本入ります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カフェスタイル フロントオープンダスト(深)
プーポット(おむつペール) PO-01
分別引き出しステーションスリム3段
分別引き出しステーションワイド3段ボトル
ダストエース
ダストカーSD
メーカー吉川国工業所吉川国工業所吉川国工業所吉川国工業所八ツ矢工業テラモト
通常価格3,0008,6507,84810,50011,467 -16,339 -
通常出荷日8日目5日目5日目8日目6日目〜1日目
商品タイプゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱
用途ゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱その他
サイズ(mm)(約)W225×D350×H615W305×D280×H480(約)W170×D465×H881(約)W255×D465×H878--
重量1640180053006700--
材質本体・フタ/ポリプロピレン本体・キャップ:ポリプロピレン、トレー・取っ手:ABS樹脂、フタ・袋止め:エチレンポリプロピレンゴム本体・引き出し/ポリプロピレン本体・引き出し/ポリプロピレン--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト