H-515ウルトラマグネットハングフック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

H-515ウルトラマグネットハングフック

通常単価:
324
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
・従来の磁石(フェライト磁石)の約10倍の磁力を持つネオジム磁石を使いコンパクトで高荷重を実現しました。
・しっかり付いても新機構で簡単に外せます。

基本スペック

  • 商品タイプ
    マグネット
  • サイズ(mm)
    30×25×50H
  • 耐荷重(kg)
    2.5
  • JANコード
    4903320071582
  • 内容量
    1セット(2個)

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1セット(2個)
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1セット(2個)

在庫品1日目

当日出荷可能

324

型番 : 187969
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 324
内容量 1セット(2個)

スペック

  • 商品タイプ
    マグネット
  • サイズ(mm)
    30×25×50H
  • 耐荷重(kg)
    2.5
  • JANコード
    4903320071582
  • 材質(支持部)
    ABS樹脂
  • 材質(フツク)
    ステンレス鋼線
  • 質量(g)
    192

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

H-515ウルトラマグネットハングフックのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)