ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ナカニシ ダイヤモンドカッティングディスク&バー(メタルボンドタイプ)粒度(#)200

通常単価(税別)
13,225
税込単価
14,548
通常出荷日:1日目

【特長】・研削砥粒の突き出し量が大きく、研削性に優れています。

型番:

14523
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

14523の仕様・寸法情報

粒度(#)
200
ダイヤ部最大径(mm)
19
軸径(mm)
3
トラスココード
476-1642
最高使用回転数(rpm)
15000
-
-

型番リスト

表示件数
型番
14523
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,225
( 14,548 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・研削砥粒の突き出し量が大きく、研削性に優れています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ナカニシ ダイヤモンドカッティングディスク&バー(メタルボンドタイプ)粒度(#)200の型番14523のページです。 型番14523に関する仕様情報を記載しております。
ナカニシ ダイヤモンドカッティングディスク&バー(メタルボンドタイプ)粒度(#)200のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナカニシ ダイヤモンドカッティングディスク&バー(メタルボンドタイプ)粒度(#)200
電着ダイヤモンドバー・CBNバー 軸径3mm 12747
電着ダイヤモンドバー・CBNバー 軸径2.34mm
電着ダイヤモンドバー・CBNバー 軸径3mm
GEMダイヤモンドバー
電着ダイヤモンドバー #140 φ5
メーカーナカニシナカニシナカニシナカニシムラキミニター
通常価格13,2253,2002,1004,7002,9903,196
通常出荷日1日目3日目5日目5日目7日目1日目
粒度(#)200120130120170140
ダイヤ部最大径(mm)1981.6101.25
軸径(mm)332.34332.34
トラスココード476-1642476-0794475-8943476-0808--
最高使用回転数(rpm)15000500008000050000--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

DIA・CBNバーカテゴリの売れ筋ランキング