ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

電着ダイヤモンドバー・CBNバー 軸径3mm 12747

通常単価(税別)
3,200
税込単価
3,520
通常出荷日:3日目

【特長】・電着部分の短いショートトップタイプのダイヤモンドバーです。

型番:

12747
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

12747の仕様・寸法情報

粒度(#)
120
ダイヤ部最大径(mm)
8
軸径(mm)
3
トラスココード
476-0794
最高使用回転数(rpm)
50000
-
-

型番リスト

表示件数
型番
12747
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,200
( 3,520 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電着部分の短いショートトップタイプのダイヤモンドバーです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電着ダイヤモンドバー・CBNバー 軸径3mm 12747の型番12747のページです。 型番12747に関する仕様情報を記載しております。
電着ダイヤモンドバー・CBNバー 軸径3mm 12747のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電着ダイヤモンドバー・CBNバー 軸径3mm 12747
電着ダイヤモンドバー・CBNバー 軸径2.34mm
ナカニシ ダイヤモンドカッティングディスク&バー(メタルボンドタイプ)粒度(#)200
電着ダイヤモンドバー・CBNバー 軸径3mm
電着ダイヤモンドバー #140 φ3.3
電着ダイヤモンドバー #140 φ5
メーカーナカニシナカニシナカニシナカニシミニターミニター
通常価格3,2002,10013,7504,7003,0403,196
通常出荷日3日目5日目1日目5日目4日目1日目
粒度(#)120130200120140140
ダイヤ部最大径(mm)81.619103.35
軸径(mm)32.34332.342.34
トラスココード476-0794475-8943476-1642476-0808--
最高使用回転数(rpm)50000800001500050000--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

DIA・CBNバーカテゴリの売れ筋ランキング