17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

充電振動ドライバードリル(36V) 電池パック

通常単価(税別)
25,94721,377
税込単価
28,54223,515
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

充電振動ドライバードリルの電池パックです。商品タイプ:関連部品電圧(V):36仕様:電池パック

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連部品
  • 電圧 (V)
    36
  • JANコード
    3165140801317
  • トラスココード
    485-8565
  • 質量(g)
    700
  • 仕様
    電池パック
  • 発注単位
    1個

型番:

A3620LIB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

A3620LIBの仕様・寸法情報

商品タイプ
関連部品
電圧(V)
36
JANコード
3165140801317
トラスココード
485-8565
質量(g)
700
仕様
電池パック
発注単位
1個
RoHS?
10

絞り込み条件

  • 発注単位

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
A3620LIB

発注単位

RoHS?最小発注数量
1個
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,94721,377
( 23,515 )
1日目

詳細情報

基本情報

充電振動ドライバードリルの電池パックです。
商品タイプ:関連部品
電圧(V):36
仕様:電池パック

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電振動ドライバードリル(36V) 電池パックの型番A3620LIBのページです。 型番A3620LIBに関する仕様情報を記載しております。
充電振動ドライバードリル(36V) 電池パックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電振動ドライバードリル(36V) 電池パック
充電ハンマードリル(36V) 電池パック・充電器
充電ハンマードリル(18V・SDS-maxシャンク)
ハンマードリル
コードレスハンマードリル(18V・SDSプラスシャンク)
コードレスハンマードリル(18V・破つり兼用・SDS-maxシャンク)
メーカーボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュ
通常価格25,94743,426288,00096,599216,000216,000
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ関連部品関連部品充電ハンマードリル電気ハンマードリル充電ハンマードリル充電ハンマードリル
電圧(V)363618100(50-60Hz)1818
JANコード316514080131731651408013244059952513850316514046126940599525177973165140996143
トラスココード485-8565493-1815244-7863406-9385337-6747268-5707
質量(g)7007009300.0(バッテリー装着時)64005900.06100.0
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマー・ハンマードリル(電動)カテゴリの売れ筋ランキング