ツール用品技術窓口
オーエスジー
2刃 4Dタイプ WXL-4D-DE
オーエスジー
通常価格(税別):3335円~
通常出荷日:在庫品1日目
ユニオンツール
UDCLRSF UDCハイグレード 超硬合金・硬脆材加工用 2枚刃 ロングネックラジアスエンドミル
通常価格(税別):26910円~
通常出荷日:1日目 ~
エフ・ピー・ツール
F.P.ゴールドリーマ ストレート刃
エフ・ピー・ツール
通常価格(税別):3066円~
通常出荷日:在庫品1日目
住友電工ハードメタル
モールドフィニッシュマスター スミダイヤバインダレス ラジアスエンドミル NPDRS型
住友電工ハードメタル
通常価格(税別):63422円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
XALシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/レギュラータイプ
通常価格(税別):3140円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
XALシリーズ超硬ラジアスエンドミル 2枚刃/ショートタイプ
通常価格(税別):1830円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
XALシリーズ超硬ボールエンドミル 2枚刃/ショート/ロングシャンクタイプ
通常価格(税別):3160円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/刃長1.5D(スタブ)タイプ
通常価格(税別):560円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
超硬スクエアエンドミル 2枚刃/0.01mm指定タイプ
通常価格(税別):2660円~
通常出荷日:3日目 ~
ミスミ
XALシリーズ超硬ラジアスエンドミル 3枚刃/45゜ネジレ/レギュラータイプ
通常価格(税別):2990円~
通常出荷日:在庫品1日目
【特長】・超硬合金を切削できるロングネックラジアスエンドミルです。・超硬合金加工向けダイヤモンドコーテ...
詳細を確認

ラベルに実測の外径とコーナR精度を記載しております。
高精度加工にお役立てください。
2012年、超硬合金を加工できるダイヤモンドコートエンドミルを発売しました。超硬母材とダイヤモンド皮膜の密着性を向上させ、皮膜の微細組織を制御することで硬度・靭性を飛躍的に高めた「UDC(Ultra Diamond Coating)」を採用したこのシリーズは、長寿命で安定した超硬合金の切削加工が可能です。超硬合金加工に最適な刃形状で驚異的な「深」切り込みを可能にし、高能率・高精度な超硬合金の切削加工を実現しました。
1. 最強のダイヤモンドコーティング!UDC!
高性能特殊ダイヤモンド皮膜を採用。
抜群の硬さと靭性、そして密着力。
コーティング 日本特許取得

ブラストテストによる密着性・耐摩耗性比較
2. 研削ではなく、切削が出来ます<VM-40(90HRA)>
| 使用工具 | UDCB 2010-0070 (R0.5×0.7) |
|---|---|
| 回転速度 | 30,000 min-1 |
| 送り速度 | 300 mm/min |
| 軸方向の切込み深さ ap | 0.1 mm |
| クーラント | エアブロー |
UDCB R0.5 ボールエンドミル

3. 放電加工とUDCB による切削加工の比較<VM-40(90HRA)>
モデルケース: R3 の加工事例(深彫り形状) を想定した型製作の場合


| - | 数量/時間 | 単価 (\) | 合計 (\) | 加工時間 (h) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 銅電極作成 | 工具 | 3 | 3,000 | 9,000 | 2 |
| 材料 | 1 | 2,000 | 2,000 | ||
| マシン | 2 | 5,000 | 10,000 | ||
| 人工数 | 2 | 8,000 | 16,000 | ||
| 放電加工 | マシン | 3 | 5,000 | 15,000 | 3 |
| 人工数 | 3 | 8,000 | 24,000 | ||
| 合計 | - | 76,000 | 5 | ||
| - | 数量/時間 | 単価 (\) | 合計 (\) | 加工時間 (h) | |
|---|---|---|---|---|---|
| MC加工 | 工具(UDCB) | 1 | 17,500 | 17,500 | 1 |
| マシン | 1 | 5,000 | 5,000 | ||
| 人工数 | 1 | 8,000 | 8,000 | ||
| 合計 | - | 30,500 | 1 | ||
| 使用工具 | UDCB 2060-0420(R3×4.2) |
|---|---|
| 回転速度 | 20,000 min-1 |
| 送り速度 | 200 mm/min |
| 軸方向の切込み深さap | 0.2 mm |
| 半径方向の切込み深さae | 0.4 mm |
| クーラント | エアブロー |
| 加工時間 | 52 min |
| 除去体積 | 1,400 mm3(1.4 cc)26.9 mm3/min |

シャンクテーパ角は目安です。
ワークとの干渉が心配な場合は必ず実測して確認してください。
シャンク部とワークの接触にご注意ください。

むしれの無い、鏡面加工
超硬合金 UDCLRS φ2×CR0.05×2 ロングネックラジアスエンドミル<VM-40(90HRA)>

仕上げ加工後

底面の状態

仕上げ加工後のワーク
| 加工条件 | 荒加工 | 仕上げ加工 |
|---|---|---|
| 使用工具 | UDCLRS 2020-005-020 | |
| 回転速度 | 20,000 min-1 | 20,000 min-1 |
| 送り速度 | 750 mm/min | 100 mm/min |
| 軸方向の切り込み深さ ap | 0.9 mm | 0.01 mm 底面側 0.9 mm 側面側 |
| 半径方向の切り込み深さ ae | 0.01 mm | 0.01 mm |
| クーラント | エアブロー | オイルミスト |
| 加工サイズ | 10 × 8 × 1.8 mm | 0.01 mm 底面側 0.05 mm 側面側 (0.01 mm×5回) |
| 加工距離 | 16 m | - |
| 除去体積 | 144 mm3 | - |
※荒・仕上げ加工で各1本、合計2本使用
工具突き出し長:15mm



| 炭素鋼 S45C S55C | 合金鋼 SK/SCM SUS | プリハードン鋼 NAK HPM | 焼入れ鋼 | 鋳鉄 | アルミ合金 | グラファイト | 銅 | 樹脂 | ガラス入り樹脂 | チタン合金 | 超耐熱合金 | 超硬合金 | 硬脆材 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~55HRC | ~60HRC | ~70HRC | |||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ ※1 | - | - | ☆ | ◎ ※2 |
☆◎○の順に推奨
※1 ガラス入り樹脂にはUDCLRSF を推奨いたします。
※ 2 硬脆材:セラミックス(アルミナ、ジルコニアなど)、ガラスなど
エンドミルをご使用いただく際には、切削条件の不適合、切りくずの巻き付きや堆積、工具の摩耗などにより発熱や発火、加工物の損傷など重大な事故を招くことがありますので、十分ご注意ください。超硬エンドミルは鋭利な刃物ですから、取扱に際しては十分ご注意ください。
再研磨時の注意
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
24,570円 ( 27,027円 ) | 2日目 |
24,570円 ( 27,027円 ) | 1日目 |
23,382円 ( 25,720円 ) | 1日目 |
23,382円 ( 25,720円 ) | 2日目 |
23,382円 ( 25,720円 ) | 2日目 |
23,382円 ( 25,720円 ) | 2日目 |
21,006円 ( 23,107円 ) | 4日目 |
21,006円 ( 23,107円 ) | 2日目 |
21,006円 ( 23,107円 ) | 2日目 |
21,006円 ( 23,107円 ) | 2日目 |
21,006円 ( 23,107円 ) | 4日目 |
21,006円 ( 23,107円 ) | 2日目 |
21,006円 ( 23,107円 ) | 2日目 |
21,006円 ( 23,107円 ) | 2日目 |
21,006円 ( 23,107円 ) | 2日目 |
21,006円 ( 23,107円 ) | 2日目 |
21,006円 ( 23,107円 ) | 2日目 |
21,006円 ( 23,107円 ) | 4日目 |
21,006円 ( 23,107円 ) | 2日目 |
21,006円 ( 23,107円 ) | 2日目 |
21,006円 ( 23,107円 ) | 4日目 |
21,006円 ( 23,107円 ) | 2日目 |
21,006円 ( 23,107円 ) | 1日目 |
21,006円 ( 23,107円 ) | 4日目 |
21,006円 ( 23,107円 ) | 4日目 |
21,006円 ( 23,107円 ) | 2日目 |
21,006円 ( 23,107円 ) | 1日目 |
21,006円 ( 23,107円 ) | 1日目 |
21,006円 ( 23,107円 ) | 2日目 |
21,006円 ( 23,107円 ) | 2日目 |
【特長】
・超硬合金を切削できるロングネックラジアスエンドミルです。
・超硬合金加工向けダイヤモンドコーティングを開発し抜群の硬さと靭性、密着力を備えたコーティングです。
・超硬合金加工に最適な刃形状を採用し、驚異的な「深」切込みを実現しました。
・特に中荒から仕上げ加工において、むしれの無い良好な加工面を実現しました。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
XALシリーズ超硬ロングネックラジアスエンドミル 2枚刃/ロングネックタイプ
4.6通常価格(税別):2,340円~

ミスミ
MRCシリーズ超硬ロングネックラジアスエンドミル 2枚刃/ロングネックタイプ
4.4通常価格(税別):2,720円~

ミスミ
TSCシリーズ超硬ロングネックラジアスエンドミル 2枚刃ロングネックタイプ
4.3通常価格(税別):2,470円~

ミスミ
XALシリーズ超硬ロングネックラジアスエンドミル 4枚刃/ロングネックタイプ
4.5通常価格(税別):2,840円~

ミスミ
VACシリーズ超硬不等リードロングネックラジアスエンドミル 4枚刃/ロングネックタイプ
4.1通常価格(税別):3,010円~

ミスミ
VACシリーズ超硬ロングネックラジアスエンドミル 2枚刃/ロングネックタイプ
4通常価格(税別):2,350円~

ミスミ
MRCシリーズ超硬ロングネックラジアスエンドミル 4枚刃/ロングネックタイプ
3.7通常価格(税別):3,490円~

ミスミ
TSCシリーズ超硬ロングネックラジアスエンドミル 3枚刃/45゜ネジレ/ロングネックタイプ
3.7通常価格(税別):4,160円~

日進工具
MHR230R 無限コーティング 2枚刃ロングネックラジアスエンドミル
3.7通常価格(税別):3,625円~