17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 形状(型番頭文字)

  • 利用可能コーナー数

    ~mm
  • 材種

  • 寸法 d1(mm)

    ~mm
  • 寸法 T(mm)

    ~mm
  • コーナーγε

    ~mm
  • φd(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

刃先交換式ドリル用インサート WWMU

通常単価(税別)
1,0501,660
税込単価
1,1551,826
通常出荷日:1日目

両面仕様で、フライス加工用のチップ。【特長】・インサート6コーナに使用可能で、DJ形ブレーカを設定する...

詳細を確認
  • 「3D-Detail」お客様でツーリング図等を三次元データとして作成する場合に適用されます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

タンガロイ TACドリル用インサートの外形図と寸法

タンガロイ TACドリル用インサートの寸法図

タンガロイ TACドリル用インサートの寸法図

形番コーティングφdTφd1rεφDc
AH9030AH6030
WWMU05X205R-DJ-5.82.42.50.5φ20-φ23.5
WWMU060306R-DJ-6.72.930.6φ23.9-φ27

●:設定アイテム

型番リスト

表示件数

形状(型番頭文字)

被削材

利用可能コーナー数

材種

寸法 d1

(mm)

寸法 T

(mm)

コーナーγε

φd

(mm)

トラスココード

CADデータ有無

(2D/3D)

RoHS?最小発注数量
W(六角形)
鋼 / ステンレス鋼
6
AH3135
2.5
2.4
0.5
5.8
-
2D/3D
-
10個
W(六角形)
鋼 / ステンレス鋼
6
AH3135
3.4
3.9
0.8
8
-
2D/3D
-
10個
W(六角形)
鋼 / ステンレス鋼
6
AH3135
4.4
4.9
1
9.7
-
2D/3D
-
10個
W(六角形)
鋼 / ステンレス鋼
6
AH3135
3
2.9
0.6
6.7
-
2D/3D
-
10個
W(六角形)
鋼 / ステンレス鋼
6
AH3135
5.5
5.7
1.2
11.3
-
2D/3D
-
10個
W(六角形)
鋼 / ステンレス鋼
6
AH3135
5.5
5.7
1.2
13
-
2D/3D
-
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,050
( 1,155 )
1日目
1,350
( 1,485 )
1日目
1,450
( 1,595 )
1日目
1,050
( 1,155 )
1日目
1,450
( 1,595 )
1日目
1,660
( 1,826 )
1日目

詳細情報

基本情報

両面仕様で、フライス加工用のチップ。
【特長】
・インサート6コーナに使用可能で、DJ形ブレーカを設定するタイプ。
・設定材種が型番:AH9030にコーティング。
・型番:WWMU05X205R-DJ-AH9030、型番:WWMU060306R-DJ-AH9030の2パターンで展開。
・材種が汎用材種のインサート。
【用途】
・TACドリル用の刃先交換式ドリルとして利用可能。
・汎用タイプのインサートに最適。

ご注意

  • 「3D-Detail」お客様でツーリング図等を三次元データとして作成する場合に適用されます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

刃先交換式ドリル用インサート WWMUのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
刃先交換式ドリル用インサート WWMU
刃先交換式ねじ切りカッタ インサート LN25
刃先交換チップ TPMT
刃先交換チップ SPMT
刃先交換チップ DCGW
刃先交換チップ CNGG
メーカータンガロイタンガロイ住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル
通常価格1,050-9,780853 -573 -1,083 -1,350
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング