ツール用品技術窓口


■高品位な加工面

高能率と高品位を両立。油量を大幅アップすることで切りくず排出がスムーズとなり、従来と比較して更に安定した加工と工面粗さの向上を実現。

被削材: SCM440
使用ドリル: φ22.0 (L/D = 3)
切削速度: Vc = 180 m/min
送り: f = 0.13 mm/rev
加工深さ: H = 66 mm (止まり穴)
使用機械: 立形マシニングセンタ
切削油: 水溶性切削油
■インサート材種


〈AH6030〉
P:鋼、M:ステンレス、S:難削材、H:高硬度材
| 用 途 | 材 種 | 母 材 | コーティング層 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISO 使用分類記号 | 比重 | 硬さ(HRA) | 抵抗力(GPa) | 主構成 | 厚さ(μm) | |
| P・M・S・H | AH6030 | 14.4 | 91.5 | 3.0 | (Ti,Al)積層膜 | 5 |
| P30 - P40 M30 - M40 | ||||||
特 長/多くの被削材に対応できる汎用材種。耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れる。
■工具寿命 ( 外周刃)

高炭素鋼の寿命比較

ステンレス鋼の寿命比較

タグタイル鋳鉄の寿命比較

DJ

DS

DW

■チップブレーカ

■切りくず形状比較 (φ22 mm, 立形マシニングセンタ)

タングドリルビッグ用のインサート/6切刃インサート。
【特長】
・WWMU-DS:タングドリルビッグ用6切刃インサート。ステンレス鋼、低炭素鋼用DSブレーカ付き。
・XPMT-DJ:タングドリルビッグ用インサート。汎用DJブレーカ付き。
・XPMT-DW:タングドリルビッグ用インサート。高送り加工用DWブレーカ付き。
・XPMT-DS:タングドリルビッグ用インサート。ステンレス鋼加工用DSブレーカ付き。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
フライスカッター用チップ
4.6通常価格(税別):480円~

ミスミ
フライスカッター用チップ 四角タイプ
4.4通常価格(税別):360円~

ミスミ
肩削り用エンドミル チップ
4.1通常価格(税別):700円~

MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
フライス切削用インサートJDMT-R
4.5通常価格(税別):815円~

大昭和精機
スローアウェイチップ
4.5通常価格(税別):489円~

大昭和精機
FCM型用スローアウェイチップ
3.8通常価格(税別):886円~

三菱マテリアル
カッタ用インサート QOMT-M2・QOGT-G1
3.5通常価格(税別):698円~

三菱マテリアル
カッタ用インサート XDGT-G
4.5通常価格(税別):1,529円~

タンガロイ
直角肩加工用 TSE/ESE3000R形カッタ用インサート TECN・TEEN・TEKR
4通常価格(税別):760円~