17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

TDSカートリッジセット

TDSカートリッジセット
通常単価(税別)
43,880
税込単価
48,268
通常出荷日:1日目

外周刃用と内周刃用のカードリッジセット。【特長】・工具径調整可能型。・L/D=2.5。・工具径:φ55...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

TDSカートリッジセットの外観

TDSカートリッジセットの外観

TDSカートリッジセットの寸法図(I:最大掘削深さ)

TDSカートリッジセットの寸法図(I:最大掘削深さ)

※ボディは別売です。

形番BodyDc min Dc maxLMax depDsDlsCoolant
TDSCA55-56 TDB55-56F50-2.555.0056.00262.0140.0050.075.0080.0Y
TDSCA57-62 TDB57-62F50-2.557.0062.00282.0155.0050.075.0080.0Y
TDSCA63-66 TDB63-66F50-2.563.0066.00297.0165.0050.075.0080.0Y
TDSCA67-73 TDB67-73F50-2.567.0073.00322.0183.0050.075.0080.0Y
TDSCA74-80 TDB74-80F50-2.574.0080.00333.0200.0050.075.0080.0Y

単位:mm

型番リスト

表示件数

トラスココード

RoHS?最小発注数量
710-4316
10
1個
710-4324
10
1個
710-4332
10
1個
710-4341
10
1個
710-4359
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
43,880
( 48,268 )
1日目
43,880
( 48,268 )
1日目
43,880
( 48,268 )
1日目
43,880
( 48,268 )
1日目
43,880
( 48,268 )
1日目

詳細情報

基本情報

外周刃用と内周刃用のカードリッジセット。
【特長】
・工具径調整可能型。
・L/D=2.5。
・工具径:φ55~80(直径55~80mm)。
【用途】
・タングドリルビッグ用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TDSカートリッジセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TDSカートリッジセット
転削用特殊インサート
DoTriple-Mill TASN13形用インサート SNGU-MH形
TACミル EWD05インサート
3コーナ NMJブレーカ TOMT-NMJ
超高送り加工用両面 LNGU06-W
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格43,8804,220 -1,840540 -1,080 -2,220
通常出荷日1日目1日目1日目1日目在庫品1日目〜1日目
材種TDSカートリッジセット汎用PVDコーティング材種T3225AH120-汎用PVDコーティング材種
CADデータ有無(2D/3D)2D/3D2D/3D2D/3D2D/3D-2D/3D

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング