ツール用品技術窓口

確定しました

  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

サンドビック U-Maxボールエンドミル用チップ SM30

サンドビック U-Maxボールエンドミル用チップ SM30 R216.2-15T312-2-SM30
通常単価(税別)
1,907
税込単価
2,098
通常出荷日:1日目

【特長】・U-Maxエンドミル用チップ・低い切削抵抗・コーティング超硬チップ【用途】・穴あけ加工・エン...

詳細を確認

型番:

R216.2-15T312-2-SM30
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

R216.2-15T312-2-SM30の仕様・寸法情報

詳細タイプ
穴あけ加工エンドミル加工
トラスココード
609-9742

商品情報

製品仕様

型番詳細タイプ
R216.2-15T312-2-SM30穴あけ加工用・エンドミル加工用

型番リスト

表示件数
型番
R216.2-15T312-2-SM30

トラスココード

最小発注数量
609-9742
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,907
( 2,098 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・U-Maxエンドミル用チップ
・低い切削抵抗
・コーティング超硬チップ
【用途】
・穴あけ加工
・エンドミル加工

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンドビック U-Maxボールエンドミル用チップ SM30の型番R216.2-15T312-2-SM30のページです。 型番R216.2-15T312-2-SM30に関する仕様情報を記載しております。
サンドビック U-Maxボールエンドミル用チップ SM30のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンドビック U-Maxボールエンドミル用チップ SM30
サンドビック T-Maxスリッティングカッター用チップ 235
サンドビック フライスカッター用チップ SMA
サンドビック コロミル490用チップ 530
サンドビック コロミル200用チップ 530
サンドビック コロミル365用チップ K20W
メーカーサンドビックサンドビックサンドビックサンドビックサンドビックサンドビック
通常価格1,9073,8652,1921,9801,4852,946
通常出荷日1日目1日目1日目4日目1日目1日目
詳細タイプ穴あけ加工エンドミル加工切断加工溝入れ加工サイドカッター用一般鋼加工用正面フライス、肩削り、溝加工用。良好な面粗さが必要な加工に。小型機械での加工に。フライス加工用倣い加工用金型加工中から荒加工重正面フライス加工用。

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング