17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

京セラ 溝入れ用ホルダ ブレード

通常単価(税別)
5,370
税込単価
5,907
通常出荷日:2日目

ブレードを交換することでさまざまな溝径に対応できます。端面溝入れホルダ用。

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
未確定 15 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 適合刃幅(mm)

  • 最大溝深さ(mm)

  • 勝手

  • 全長(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

適合刃幅

(mm)

最大溝深さ

(mm)

勝手

全長

(mm)

JANコード

トラスココード

適合チップ

RoHS?最小発注数量
5~6
8.1
35
4960664011094
647-3318
GVF-C
10
1個
2.5~3.5
4.6
30.5
4960664010875
175-1875
GVF-B
10
1個
-
-
-
4960664010998
647-3369
GVF-C
10
1個
5~6
8.1
35
4960664011018
647-3385
GVF-C
-
1個
-
-
-
4960664010950
647-3393
GVF-B
10
1個
-
-
-
4960664010974
647-3415
GVF-B
10
1個
3.5~4.5
6.6
35
4960664011063
175-1956
GVF-C
10
1個
-
-
-
4960664011087
647-3431
GVF-C
-
1個
2.5~3.5
4.6
30.5
4960664010868
175-1883
GVF-B
-
1個
2.5~3.5
4.6
30.5
4960664010905
175-1891
GVF-B
10
1個
3.5~4.5
6.6
35
4960664010981
207-8198
GVF-C
10
1個
4~4.9
5.1
30.5
4960664010929
175-1905
GVF-B
-
1個
5~6
8.1
35
4960664011001
175-1948
GVF-C
-
1個
2.5~3.5
4.6
30.5
4960664010943
175-1913
GVF-B
10
1個
3.5~4.5
6.6
35
4960664011025
175-1930
GVF-C
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,370
( 5,907 )
2日目
5,370
( 5,907 )
2日目
5,370
( 5,907 )
2日目
5,370
( 5,907 )
2日目
5,370
( 5,907 )
2日目
5,370
( 5,907 )
2日目
5,370
( 5,907 )
2日目
5,370
( 5,907 )
2日目
5,370
( 5,907 )
2日目
5,370
( 5,907 )
2日目
5,370
( 5,907 )
2日目
5,370
( 5,907 )
2日目
5,370
( 5,907 )
2日目
5,370
( 5,907 )
2日目
5,370
( 5,907 )
2日目

詳細情報

基本情報

ブレードを交換することでさまざまな溝径に対応できます。
端面溝入れホルダ用。

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

京セラ 溝入れ用ホルダ ブレードのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
端面溝加工
5
満足度:5.0
このサイズのブレードがなかったのでミスミで調べたら納期が早いので助かった。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
京セラ 溝入れ用ホルダ ブレード
京セラ 溝入れ用ホルダ GFVT型
京セラ 溝入れ用ホルダ KFMS型
京セラ 溝入れ用ホルダ SF型
端面溝入れホルダ用ブレード
溝入れ用ホルダ GVF
メーカー京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ
通常価格5,37017,390 -21,0505,3705,37017,390 -
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目2日目
加工用途端面溝入れ端面溝入れ端面溝入れ / 横送り端面溝入れ端面溝入れ端面溝入れ
タイプモジュラー型(ブレード)モジュラー型(ブレード)一体型モジュラー型(ブレード)モジュラー型(ブレード)一体型
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溝入れ用旋削ホルダ・突っ切り用旋削ホルダ(外径用)カテゴリの売れ筋ランキング