17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

京セラ 内径加工用ホルダ E-SCLC-A型

通常単価(税別)
48,89753,108
税込単価
53,78758,419
通常出荷日:2日目

【特長】・E-SCLP-A型:優れた切りくず排出性を実現するダイナミックバーです。【用途】・ボーリング...

詳細を確認

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 全長(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

JANコード

トラスココード

RoHS?最小発注数量
220
4960664592302
647-7691
10
1個
145
4960664592333
652-9411
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
53,108
( 58,419 )
2日目
48,897
( 53,787 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】・E-SCLP-A型:優れた切りくず排出性を実現するダイナミックバーです。【用途】・ボーリングバー・内径・奥端面加工用

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

京セラ 内径加工用ホルダ E-SCLC-A型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
京セラ 内径加工用ホルダ E-SCLC-A型
京セラ 内径加工用ホルダ  E-SDUC-A型
京セラ 内径加工用ホルダ A-DCLN型
S…CTUN-A型(内径加工)
ダイナミックバー E-SVPC(B)-A型 超硬防振バー( 倣い・ぬすみ加工)
S…WWLN08-E型 エクセレントバー(内径・奥端面加工)
メーカー京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ
通常価格48,897-36,648 -33,432 -25,33434,925 -29,346 -
通常出荷日2日目2日目3日目〜2日目2日目2日目
加工用途内径・通し穴 / 端面・止まり穴内径・通し穴 / 倣い内径・通し穴 / 端面・止まり穴内径・通し穴内径・通し穴 / 倣い-
適合チップ形状C(80°ひし形)D(55°ひし形)C(80°ひし形)T(三角形)V(35°ひし形)W(六角形)
適合チップ逃げ角ポジ11°(P)ポジ7°(C)ネガ0°(N)ネガ0°(N)--
適合チップ切れ刃長09071211--
勝手-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

内径用旋削ホルダ・ボーリングバーカテゴリの売れ筋ランキング