17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

京セラ 内径加工用ホルダ A-DCLN型

通常単価(税別)
33,43243,939
税込単価
36,77548,333
通常出荷日:3日目~4日目

【特長】・A-DCLN型:内径ダブルクランプホルダ(ワンアクションで強固にクランプ)です。・フレキシブ...

詳細を確認

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 最小加工径(mm)

  • シャンク径(mm)

  • 全長(mm)

  • シャンク高さ(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

最小加工径

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

シャンク高さ

(mm)

JANコード

トラスココード

RoHS?最小発注数量
40
32
250
30
4960664730810
771-9671
10
1個
50
40
300
37
4960664730834
771-9680
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,432
( 36,775 )
4日目
43,939
( 48,333 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】・A-DCLN型:内径ダブルクランプホルダ(ワンアクションで強固にクランプ)です。・フレキシブルクーラントホールで安定加工を実現していますです。【用途】・ボーリングバー・内径・奥端面加工用

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

京セラ 内径加工用ホルダ A-DCLN型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
京セラ 内径加工用ホルダ A-DCLN型
京セラ 内径加工用ホルダ E-SCLC-A型
京セラ 内径加工用ホルダ  E-SDUC-A型
S…CTUN-A型(内径加工)
内径用ホルダ スクリューオン式バイト S形 SEZPR
ダイナミックバー S-STLC-A型鋼バー(内径・奥端面加工)
メーカー京セラ京セラ京セラ京セラタンガロイ京セラ
通常価格33,432-46,530 -34,880 -24,09013,510 -10,490 -
通常出荷日3日目〜2日目2日目2日目1日目2日目
加工用途内径・通し穴 / 端面・止まり穴内径・通し穴 / 端面・止まり穴内径・通し穴 / 倣い内径・通し穴内径・通し穴-
適合チップ形状C(80°ひし形)C(80°ひし形)D(55°ひし形)T(三角形)E(75°ひし形)T(三角形)
適合チップ逃げ角ネガ0°(N)ポジ11°(P)ポジ7°(C)ネガ0°(N)ポジ11°(P)-
適合チップ切れ刃長1209071103-
勝手-

内径用旋削ホルダ・ボーリングバーカテゴリの売れ筋ランキング