17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

イスカル C ドリル/チップ COAT WOLH05(DZ用)

通常単価(税別)
1,3361,531
税込単価
1,4701,684
通常出荷日:7日目

各刃先コーナー角が110°でワイパー部があり、刃先強度を増すと同時に加工面粗度を向上させ、高送りと高い...

詳細を確認
  • 詳細タイプ
    穴明け
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 適合本体

  • 被削材

  • コーティング・表面処理有無

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

適合本体

被削材

コーティング・表面処理有無

トラスココード

チップ材質(詳細)

コーティング・表面処理(詳細)

RoHS?最小発注数量
DZドリル
P (鋼) / M (ステンレス鋼) / K (鋳鉄) / N (非鉄金属) / S (耐熱合金、チタン合金) / H (高硬度材)
あり
627-2088
超硬、鉄、SUS用コーティング
PVDコーティング
10
10個
DZドリル
P (鋼) / M (ステンレス鋼) / K (鋳鉄) / N (非鉄金属) / S (耐熱合金、チタン合金) / H (高硬度材)
あり
339-0403
超硬、鉄、SUS用コーティング
PVDコーティング
10
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,336
( 1,470 )
7日目
1,531
( 1,684 )
7日目

詳細情報

基本情報

各刃先コーナー角が110°でワイパー部があり、刃先強度を増すと同時に加工面粗度を向上させ、高送りと高い切屑排出量を得て、切削バランス、直進性、剛性面に優れたDZドリル用のチップの乾式メッキ仕様です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

イスカル C ドリル/チップ COAT WOLH05(DZ用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
イスカル C ドリル/チップ COAT WOLH05(DZ用)
C ドリル/チップ COAT
NWDXドリル用チップ
ドリル用TACチップ TDR用
コロマントUドリル用チップ
マジックドリル DRV用内刃チップ(軟鋼加工用)
メーカーイスカルイスカル不二越タンガロイサンドビック京セラ
通常価格1,336-1,001786 -1,160 -1,565 -720 -
通常出荷日7日目7日目2日目〜1日目在庫品1日目〜2日目〜
詳細タイプ穴明けフライス用----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

刃先交換式ドリル用チップカテゴリの売れ筋ランキング