17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

イスカル C チップ COAT WOLH05(DZ用)

通常単価(税別)
1,434
税込単価
1,577
通常出荷日:1日目~9日目

各刃先コーナー角が110°でワイパー部があり、刃先強度を増すと同時に加工面粗度を向上させ、高送りと高い...

詳細を確認
  • 詳細タイプ
    穴明け
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 形状(型番頭文字)

  • 加工タイプ

  • トラスココード

  • 材質1

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

形状(型番頭文字)

加工タイプ

トラスココード

材質1

RoHS?最小発注数量
T(正三角形)
高送り汎用加工用
210-4890
超硬+鉄・SUS用コーティング
10
10個
T(正三角形)
低送り用切屑処理に優れる
210-4857
超硬+鉄・SUS用コーティング
10
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,434
( 1,577 )
9日目
1,434
( 1,577 )
1日目

詳細情報

基本情報

各刃先コーナー角が110°でワイパー部があり、刃先強度を増すと同時に加工面粗度を向上させ、高送りと高い切屑排出量を得て、切削バランス、直進性、剛性面に優れたDZドリル用のチップの乾式メッキ仕様です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

イスカル C チップ COAT WOLH05(DZ用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
イスカル C チップ COAT WOLH05(DZ用)
イスカル C チップ COAT ヘリタング
イスカル C ヘリタング/チップX COAT
イスカル C ミニタング/チップX COAT
イスカル C その他ミーリング/チップ COAT シュレッドミル
イスカル C チップ COAT 両面6コーナー使いチップ
メーカーイスカルイスカルイスカルイスカルイスカルイスカル
通常価格1,4341,307 -2,1361,681 -1,622 -2,368
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目7日目
詳細タイプ穴明けフライス加工フライス加工ヘリカル切刃、ポジスクイチップの採用ミリング加工用チップフライス加工

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング