17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

イスカル X ISO旋削/ホルダー PCLNR3232P-12

通常単価(税別)
12,060
税込単価
13,266
通常出荷日:9日目

外径加工の仕上げの際に使用するレイダウンホルダーで、耐摩耗性と耐熱性、硬度を向上するCVDコーティング...

詳細を確認
  • 加工用途
    外径
  • シャンク高さ (mm)
    32
  • シャンク幅 (mm)
    32
  • トラスココード
    338-8239

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

型番:

PCLNR3232P-12
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PCLNR3232P-12の仕様・寸法情報

加工用途
外径
シャンク高さ(mm)
32
シャンク幅(mm)
32
トラスココード
338-8239
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
PCLNR3232P-12
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,060
( 13,266 )
9日目

詳細情報

基本情報

外径加工の仕上げの際に使用するレイダウンホルダーで、耐摩耗性と耐熱性、硬度を向上するCVDコーティングが施されています。

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

イスカル X ISO旋削/ホルダー PCLNR3232P-12の型番PCLNR3232P-12のページです。 型番PCLNR3232P-12に関する仕様情報を記載しております。
イスカル X ISO旋削/ホルダー PCLNR3232P-12のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
イスカル X ISO旋削/ホルダー PCLNR3232P-12
イスカル 外径加工用ホルダー(レバーロッククランプ)PCLNR
イスカル 外径加工用ホルダー(レバーロッククランプ)PTGNR
レバーロック式外径加工用バイト PCLNR
イスカル へリターンLD(レイダウン)PDJNL
外径加工用バイト 高圧クーラント対応スクリューオン式 QC12-JSVVXR-CHP
メーカーイスカルイスカルイスカルタンガロイイスカルタンガロイ
通常価格12,06010,94410,9448,18010,94430,520
通常出荷日9日目6日目1日目1日目1日目〜1日目
加工用途外径外径外径外径 / 端面外径外径 / 倣い
シャンク高さ(mm)322525202512
シャンク幅(mm)322525202512
トラスココード338-8239625-3491625-4471---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング