17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

イスカル A ヘリ2000/チップ COAT

通常単価(税別)
895
税込単価
985
通常出荷日:1日目

【特長】・7mm小型チップとポケットデザインにより、小径サイズでも高送りを実現。・エンドミルは同径でコ...

詳細を確認
  • 詳細タイプ
    チップ全面サポートにより良好な仕上げ
  • トラスココード
    628-0072

型番:

HPANKT0702PN-R-IC328
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HPANKT0702PN-R-IC328の仕様・寸法情報

詳細タイプ
チップ全面サポートにより良好な仕上げ
トラスココード
628-0072
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
HPANKT0702PN-R-IC328
RoHS?最小発注数量
10
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
895
( 985 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・7mm小型チップとポケットデザインにより、小径サイズでも高送りを実現。
・エンドミルは同径でコースピッチ/ファインピッチをレパートリー化。このクラス最高の多刃仕様を実現し、高能率加工が可能。
・チップ全面サポートにより良好な仕上げ面と高い安定性。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

イスカル A ヘリ2000/チップ COATの型番HPANKT0702PN-R-IC328のページです。 型番HPANKT0702PN-R-IC328に関する仕様情報を記載しております。
イスカル A ヘリ2000/チップ COATのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
イスカル A ヘリ2000/チップ COAT
イスカル C チップ COAT 両面6コーナー使いチップ
ヘリプラスミニ(7mm切刃)チップレパートリー
イスカル シュレッドミル チップ 1806PDR-FW IC808
イスカル シュレッドミル チップ 1806PDR-FWE IC330
イスカル シュレッドミル チップ 1806PDR-FWE IC380
メーカーイスカルイスカルイスカルイスカルイスカルイスカル
通常価格8952,2109181,8191,8191,819
通常出荷日1日目7日目2日目4日目1日目1日目
詳細タイプチップ全面サポートにより良好な仕上げフライス加工HP ANKTセレーション切刃フライス工具セレーション切刃フライス工具セレーション切刃フライス工具
トラスココード628-0072362-3378338-6929620-9661620-9688620-9696

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング
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
型番が確定しました