17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。
  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • 刃径(下部・mm)

    ~mm
  • 刃長(下部・mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ソコギリビット

ソコギリビット
通常単価(税別)
7,74211,508特別価格
税込単価
8,51612,659特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・芯まで刃が付いているので、もぐり・切抜き・溝掘りを一発で行うことができます。・豊富な種類のサ...

詳細を確認
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

商品情報は型番UB126の情報となります。ご注意ください。

商品の説明

仕様

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

全長

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

刃径(下部・mm)

刃長(下部・mm)

刃長

(mm)

最小発注数量
10
70
4948572011139
756-5747
45.000
10
25
25
1個
12
75
4948572011146
756-5755
53.000
12
30
30
1個
14
75
4948572011153
756-5763
57.000
14
30
30
1個
15
75
4948572011160
756-5771
61.000
15
30
30
1個
16
75
4948572011177
756-5780
62.000
16
30
30
1個
6
65
4948572011115
756-5798
37.000
6
20
20
1個
8
65
4948572011122
756-5801
39.000
8
20
20
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,2007,726
( 8,499 )
1日目
8,8927,056
( 7,762 )
1日目
11,5088,717
( 9,589 )
1日目
11,5088,717
( 9,589 )
1日目
11,5088,717
( 9,589 )
1日目
8,9987,140
( 7,854 )
1日目
7,7426,143
( 6,757 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・芯まで刃が付いているので、もぐり・切抜き・溝掘りを一発で行うことができます。
・豊富な種類のサイズをご用意していますので、用途に合わせてサイズを選択できます。
【用途】
・被削材:木材。
【仕様】
・使用電動工具:NCルーター、ルーター
【材質】
・刃先:超硬チップ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ソコギリビットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソコギリビット
スターエム 超硬ワンタッチ自在錐 60×200
ハイス下穴ドリル(6.35mm六角軸)
電動ドリル用六角シャンクテーパー下穴錐(セット) ETK-2060S
RELIEF ゼブラテーパードリル 3.0mm
コンパネビット(ストッパータイプ)
メーカー大日商スターエムSK-11トップ工業リリーフ大西工業
通常価格7,742-10,1724588,874584896 -
通常出荷日1日目1日目3日目1日目1日目1日目〜
シャンク径(mm)12106.356.356.356.35
軸径(mm)12-----
材質1刃先:超硬チップ-----
刃数(枚)2-----
使用電動工具NCルーター、ルーター-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

木工用ドリル・木工用ビット・木工用カッターカテゴリの売れ筋ランキング