17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

京セラ 溝入れ用ホルダ SF型

通常単価(税別)
5,370
税込単価
5,907
通常出荷日:3日目

【特長】・SF型【用途】・端面溝入れホルダ・GFVS/GFVT型端面溝入れ用ブレード

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

型番:

SFR-1501C
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SFR-1501Cの仕様・寸法情報

加工用途
端面溝入れ
勝手
タイプ
モジュラー型(ブレード)
JANコード
4960664011100
トラスココード
207-8210
適合チップ
GVF-C

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
SFR-1501C
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,370
( 5,907 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】・SF型【用途】・端面溝入れホルダ・GFVS/GFVT型端面溝入れ用ブレード

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

京セラ 溝入れ用ホルダ SF型の型番SFR-1501Cのページです。 型番SFR-1501Cに関する仕様情報を記載しております。
京セラ 溝入れ用ホルダ SF型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
京セラ 溝入れ用ホルダ SF型
溝入れ用ホルダ KFMS
溝入れホルダ KGDS-S型(直角タイプ:90°, 分割型)
スミボロン溝入れバイト BNGG型
極小径端面溝入れ(ツインバー) STWS型(縦置きチップ用角シャンク:L型タイプ)
自動盤用 外径浅溝入れホルダ[GBFチップ用]S-KGBF型(外径用スリーブホルダ)
メーカー京セラ京セラ京セラ住友電工ハードメタル京セラ京セラ
通常価格5,37021,05015,940 -26,4669,460 -18,700 -
通常出荷日3日目4日目4日目1日目3日目〜3日目〜
加工用途端面溝入れ端面溝入れ溝入れ溝入れ溝入れ / 端面溝入れ溝入れ
勝手-
タイプモジュラー型(ブレード)一体型モジュラー型(ブレード)一体型一体型一体型
JANコード4960664011100-----
トラスココード207-8210-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溝入れ用旋削ホルダ・突っ切り用旋削ホルダ(外径用)カテゴリの売れ筋ランキング