17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

コード式チェンソーMUC

通常単価(税別)
16,89019,890
税込単価
18,57921,879
通常出荷日:3日目

マキタのコード式チェンソーMUC。【特長】・91PX仕様・チェーン刃の交換はレバーを起こして回すだけと...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    チェンソー
  • 電圧 (V)
    単相100
  • 消費電力 (W)
    1430
  • 二重絶縁
  • 電流 (A)
    15
  • 質量(バッテリ含む) (g)
    3900
  • コード
    5m
  • 標準付属品
    チェーンオイル、チェーンカバー
  • 仕様
    自動給油、二重絶縁、チェーンブレーキ付
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

●仕様

型番切断部電源
(V)
電流
(A)
消費電力
(W)
コード
(m)
質量※5
(kg)
振動3軸合成値
(m/s2※6
標準付属品
ガイドバー長さ
(mm)
チェーンスピード
(m/s)[m/分]
チェーン形式
MUC304130014.5[870]91PX-46E単相100151,430 53.94.7チェーンオイル
チェーンカバー
MUC354135091PX-52E
MUC404140091PX-56E

※5 チェーン刃・ガイドバー除く。
※6 EN60745-2-13規格に基づき測定。

 
  • AC100V
  • 二重絶縁
  • チェーンブレーキ付
  • 自動給油
  • カーボンブラシ:132

外形図

電気チェンソー 外形図1
MUC3041
電気チェンソー 外形図2
MUC3541
電気チェンソー 外形図3
MUC4041

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(mm)

  • トラスココード

  • ソーチェーン

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(mm)

トラスココード

ソーチェーン

JANコード

切断部:ガイドバー長さ

(mm)

内容量

RoHS?最小発注数量
長728×幅245×高200
492-3758
91PX-46E
0088381668842
300
1台
10
1個
長788×幅245×高200
492-3766
91PX-52E
0088381663168
350
1台
10
1個
長823×幅245×高200
492-3774
91PX-56E
0088381668804
400
1台
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,890
( 18,579 )
3日目
18,890
( 20,779 )
3日目
19,890
( 21,879 )
3日目

詳細情報

基本情報

マキタのコード式チェンソーMUC。
【特長】
・91PX仕様
・チェーン刃の交換はレバーを起こして回すだけと簡単!

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コード式チェンソーMUCのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コード式チェンソーMUC
電源コード式チェンソーM5
コード式レシプロソーJR3051T
ガス用ダクタイル鋳鉄管・鋼管・反転シール施工管の切断にパイプソー300 PAT.
AC100V/1200WセーバーソーEA857DS-1
セーバーソー GSA1100E
メーカーマキタマキタマキタアサダエスコボッシュ
通常価格16,890-12,128 -18,890680,58336,36038,047
通常出荷日3日目3日目3日目4日目1日目在庫品1日目
商品タイプチェンソーチェンソーレシプロソー(パイプソー)レシプロソー(パイプソー)セーバーソーカットソー
電圧(V)単相100単相100単相100100100100(50-60Hz)
消費電力(W)1430770120075012001100
二重絶縁
電流(A)15-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング