ナイロンカッターパワーカッター

ナイロンカッターパワーカッター
通常単価:
2,351
通常出荷日:
1日目

【特長】
・耐久性抜群です。
・コード交換は刈払機に取り付けたままできます。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

9400

型番
9400
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
質量
(g)
材質 仕様 内容量

2,351円

1個

1日目

255鉄、ABS手動式、スパイラルコード2.5m付、20cc以上のエンジン式刈払機用(22cc以上推奨)1個

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

基本情報

商品タイプ 芝払機 直径(mm) 146 穴径(mm) 25.4
厚み(mm) 15 JANコード 4960587094006 トラスココード 751-5553
質量(g) 255.000 材質1 材質2 ABS
内容量 1個

ナイロンカッターパワーカッターの型番9400のページです。
型番9400に関する仕様情報を記載しております。

9400で型番確定

ナイロンカッターパワーカッターのレビュー