17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 適用ホース内径(φ)

  • 適用ホース外径(φ)

    ~mm
  • 高さ(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ホースコネクタ

通常単価(税別)
6561,200
税込単価
7221,320
通常出荷日:1日目

【特長】・ニップルとの組み合わせで耐圧ホースをつなぎます。商品タイプ:その他内容量:1個

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

適用ホース内径

(φ)

適用ホース外径

(φ)

高さ

(mm)

JANコード

トラスココード

内容量

最小発注数量
12~15
21
62
4975373000796
342-1333
1個
3個
15~18
26
67
4975373001243
337-6761
1個
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
656
( 722 )
1日目
1,200
( 1,320 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ニップルとの組み合わせで耐圧ホースをつなぎます。
商品タイプ:その他
内容量:1個

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホースコネクタのレビュー
4.7平均満足度:4.74件のレビュー
散水ホースの接続
4
満足度:4.0
一般的な散水ホースコネクタですが、ホース直径が19mmでも対応できるので汎用性が高く、業務用には有難いです
0人が参考にしています。
ホースコネクタ
5
満足度:5.0
もともと使用していたコネクタが、経年使用に伴い破損してしまった。こねくただけこうにゅうしたかったのでこちらで注文しました...もっと読む
0人が参考にしています。
水道ホース取付
5
満足度:5.0
よくある水道のニップルに取り付けられるカプラーです。ワンタッチで取り付け取り外しができます。 誰でも簡単に取り外しできる...もっと読む
0人が参考にしています。
水道ホース取付
5
満足度:5.0
よくある水道のニップルに取り付けられるカプラーです。ワンタッチで取り付け取り外しができます。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホースコネクタ
ホース継手 袋ナット式 樹脂製[トヨコネクタライト TC2-P型]
ホース継手 袋ナット式 樹脂製[トヨコネクタ TC3-PC型]
継手 ステンレス竹の子 M240S
全自動洗濯機用ワンタッチジョイント
異径ニップル R(真鍮製)
メーカータカギトヨックストヨックスミヤコジョプラックスエスコ
通常価格656-3,520 -2,513 -1,372 -1,737 -400 -
通常出荷日1日目5日目3日目在庫品1日目〜7日目1日目〜
種類ホース用継手ホース用継手ホース用継手ホース用継手ホース用継手-
商品タイプその他-----
適合商品ニップル:G040・G065・G044FJ・G147・G064・G074・G070-----
内容量1個-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホース用継手カテゴリの売れ筋ランキング