17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

伸縮式ホワイトボード D-0

通常単価(税別)
2,978
税込単価
3,276
通常出荷日:1日目

【特長】・一人で簡単に楽々撮影できます。・イレーザー付マーカーが付属品としてセットされています。・タテ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    黒板
  • 表示内容
    工事名・場所
  • 縦 (mm)
    70
  • 横 (mm)
    120
  • 縮長~全長 (mm)
    120~360
  • JANコード
    4962819025628
  • トラスココード
    752-0948
  • 質量(g)
    70.000
  • 材質1
    シャフト部:スチールシャフト
  • 内容量
    1個

型番:

02562
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

02562の仕様・寸法情報

商品タイプ
黒板
表示内容
工事名・場所
縦(mm)
70
横(mm)
120
縮長~全長(mm)
120~360
JANコード
4962819025628
トラスココード
752-0948
質量(g)
70.000
材質1
シャフト部:スチールシャフト
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
02562

内容量

最小発注数量
1個
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,978
( 3,276 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・一人で簡単に楽々撮影できます。
・イレーザー付マーカーが付属品としてセットされています。
・タテ・ヨコ両面ボードとして使用できます。
・ポケットに入るコンパクトサイズです。
【用途】
・現場での写真撮影の黒板の代わりに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

伸縮式ホワイトボード D-0の型番02562のページです。 型番02562に関する仕様情報を記載しております。
伸縮式ホワイトボード D-0のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
伸縮式ホワイトボード D-0
伸縮式ホワイトボード D-3
交換フレーム 伸縮式 グリーンボード
立てかけ式現場用ホワイトボード
昇降式ホワイトボード UDSシリーズ
危険予知ボード(黒板・ホワイトボード)
メーカー土牛土牛シンワ測定トラスコ中山トラスコ中山ユニット
通常価格2,9783,4832,57810,71091,971 -3,404 -
通常出荷日1日目1日目1日目9日目8日目1日目〜
商品タイプ黒板黒板黒板掲示板(標準タイプ)スタンド式掲示板(標準タイプ)
表示内容工事名・場所-工事名・工種---
縦(mm)70169----
横(mm)120248----
縮長~全長(mm)120~360200~600----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング