17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

伸縮式ホワイトボード D-3

通常単価(税別)
3,483
税込単価
3,831
通常出荷日:1日目

【特長】・一人で簡単に楽々撮影できます。・イレーザー付マーカーが付属品としてセットされています。【用途...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    黒板
  • 縦 (mm)
    169
  • 横 (mm)
    248
  • 縮長~全長 (mm)
    200~600
  • JANコード
    4962819025635
  • トラスココード
    752-0956
  • 質量(g)
    170.000
  • 材質1
    シャフト部:スチールシャフト
  • 内容量
    1個

型番:

02563
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

02563の仕様・寸法情報

商品タイプ
黒板
縦(mm)
169
横(mm)
248
縮長~全長(mm)
200~600
JANコード
4962819025635
トラスココード
752-0956
質量(g)
170.000
材質1
シャフト部:スチールシャフト
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
02563

内容量

最小発注数量
1個
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,483
( 3,831 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・一人で簡単に楽々撮影できます。
・イレーザー付マーカーが付属品としてセットされています。
【用途】
・現場での写真撮影の黒板の代わりに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

伸縮式ホワイトボード D-3の型番02563のページです。 型番02563に関する仕様情報を記載しております。
伸縮式ホワイトボード D-3のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
伸縮式ホワイトボード D-3
伸縮式ホワイトボード D-0
交換フレーム 伸縮式 グリーンボード
立てかけ式現場用ホワイトボード
昇降式ホワイトボード UDSシリーズ
危険予知ボード(黒板・ホワイトボード)
メーカー土牛土牛シンワ測定トラスコ中山トラスコ中山ユニット
通常価格3,4832,9782,57810,710119,657 -4,400 -
通常出荷日1日目1日目1日目9日目8日目1日目〜
商品タイプ黒板黒板黒板掲示板(標準タイプ)スタンド式掲示板(標準タイプ)
縦(mm)16970----
横(mm)248120----
縮長~全長(mm)200~600120~360----
JANコード49628190256354962819025628----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング