17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

受光器(グリーンレーザー墨出器専用)

通常単価(税別)
26,602
税込単価
29,262
通常出荷日:1日目

【特長】・グリーンレーザー墨出器専用受光器です。・検出距離は最大約30mです。・LED光とブザー音でレ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    データ機器関連品
  • JANコード
    4514095030423
  • トラスココード
    474-1382
  • 質量 (g)
    140
  • サイズ (mm)
    150(縦)×50(横)×26(厚さ)
  • 受光精度 (mm)
    ±0.5mm/15m
  • 保護等級
    IP54相当
  • 電源
    積層型9V乾電池×1本(付属)
  • セット内容・付属品
    受光器ホルダー(ロッドクランプ)
  • 発注単位
    1台

型番:

SS-30G
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SS-30Gの仕様・寸法情報

商品タイプ
データ機器関連品
JANコード
4514095030423
トラスココード
474-1382
質量(g)
140
サイズ(mm)
150(縦)×50(横)×26(厚さ)
受光精度(mm)
±0.5mm/15m
保護等級
IP54相当
電源
積層型9V乾電池×1本(付属)
セット内容・付属品
受光器ホルダー(ロッドクランプ)
発注単位
1台

絞り込み条件

  • 発注単位

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SS-30G

発注単位

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,602
( 29,262 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・グリーンレーザー墨出器専用受光器です。
・検出距離は最大約30mです。
・LED光とブザー音でレーザー位置をお知らせします。
・オートパワーオフ機能付き(約10分)です。
【用途】
・建築土木、内装工事、設備工事、電気工事関係など

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

受光器(グリーンレーザー墨出器専用) の型番SS-30Gのページです。 型番SS-30Gに関する仕様情報を記載しております。
受光器(グリーンレーザー墨出器専用) のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
受光器(グリーンレーザー墨出器専用)
受光器(赤色レーザー墨出専用)
グリーンレーザー墨出器専用受光器 SS-50G(クランプ付)
グリーンレーザー墨出器 GV-215G
STS グリーンレーザー墨出器(縦:4方向矩・横:1方向・地墨)
電子整準式グリーンレーザー墨出器 ELG-440
メーカーSTSSTSSTSSTSSTSSTS
通常価格26,60226,19123,28249,34491,612161,616
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプデータ機器関連品データ機器関連品データ機器関連品レーザー墨出器レーザー墨出器レーザー墨出器
JANコード451409503042345140950301334514095030782451409503076845140950306214514095030751
トラスココード474-1382327-4071160-7753148-7054137-1537148-7084
質量(g)14014514512508001300
サイズ(mm)150(縦)×50(横)×26(厚さ)150(縦)×52(横)×19(厚み)150(縦)×52(横)×19(厚み)220(縦)×99(横)156(縦)×93(横)205(縦)×100(横)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング