ツール用品技術窓口

オートラインレーザー23 (縦:1方向・横:1方向・地墨) 本体のみ

通常単価(税別)
38,38831,858
税込単価
42,22735,044
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・盗難火災補償付(*ユーザー登録が必要)です。・屋外対応可能です。・軽量かつコンパクトです。【...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    レーザー墨出器
  • 光源
    可視光半導体レーザー
  • JANコード
    4954183160753
  • トラスココード
    441-0394
  • 質量 (g)
    800
  • 材質1
    本体カバー:ABS樹脂
  • ブルー
  • 電池寿命
    約18時間
  • 横 (mm)
    100
  • 縦 (mm)
    160
  • 精度
    ±1mm/10m
  • 奥行(mm)
    98
  • 保護等級
    IP54
  • 動作温度範囲(℃)
    -10~+40
  • ライン幅(mm)
    約2/5m
  • 光出力(mW)
    1以下
  • 波長(nm)
    ライン:635・地墨点:650
  • 三脚取付部
    5/8インチ
  • 照射ライン
    縦:1方向・横:120°
  • 材質2
    台座:アルミ
  • レーザー安全規格
    クラス1M
  • 制動方式
    磁気制動方式
  • 自動補正範囲
    ±4°
  • 電源
    単3形アルカリ乾電池または充電池×3本
  • 発注単位
    1台

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

ATL-23
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ATL-23の仕様・寸法情報

商品タイプ
レーザー墨出器
光源
可視光半導体レーザー
JANコード
4954183160753
トラスココード
441-0394
質量(g)
800
材質1
本体カバー:ABS樹脂
ブルー
電池寿命
約18時間
横(mm)
100
縦(mm)
160
精度
±1mm/10m
奥行(mm)
98
保護等級
IP54
動作温度範囲(℃)
-10~+40
ライン幅(mm)
約2/5m
光出力(mW)
1以下
波長(nm)
ライン:635・地墨点:650
三脚取付部
5/8インチ
照射ライン
縦:1方向・横:120°
材質2
台座:アルミ
レーザー安全規格
クラス1M
制動方式
磁気制動方式
自動補正範囲
±4°
電源
単3形アルカリ乾電池または充電池×3本
発注単位
1台
-
-

絞り込み条件

  • 発注単位

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
ATL-23

発注単位

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,38831,858
( 35,044 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・盗難火災補償付(*ユーザー登録が必要)です。
・屋外対応可能です。
・軽量かつコンパクトです。
【用途】
・間仕切の位置決め。
・天井通り芯。
・機械の設置等。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オートラインレーザー23 (縦:1方向・横:1方向・地墨) 本体のみの型番ATL-23のページです。 型番ATL-23に関する仕様情報を記載しております。
オートラインレーザー23 (縦:1方向・横:1方向・地墨) 本体のみのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オートラインレーザー23 (縦:1方向・横:1方向・地墨) 本体のみ
フロアレーザー緑
スーパーレイ66A
防滴レーザーレシーバー
オートラインレーザー23(縦:1方向縦・横:1方向・地墨) 本体+受光器+三脚
トラッキングベースセット TRC-1-SET
メーカームラテックKDSムラテックKDSムラテックKDSムラテックKDSムラテックKDSムラテックKDS
通常価格38,38832,37594,00016,62656,01249,761
通常出荷日1日目1日目4日目1日目1日目4日目
商品タイプレーザー墨出器レーザー墨出器レーザー墨出器データ機器関連品-データ機器関連品
光源可視光半導体レーザー可視半導体レーザー可視半導体レーザー---
JANコード495418316075349541831691384954183168759495418315820049541831607604954183173036
トラスココード441-0394166-6629167-3991475-6495441-0408250-1265
質量(g)800340970170--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング