ツール用品技術窓口

オートラインレーザー23(縦:1方向縦・横:1方向・地墨) 本体+受光器+三脚

通常単価(税別)
51,640
税込単価
56,804
通常出荷日:1日目

【特長】・盗難火災補償付(*ユーザー登録が必要)です。・屋外対応可能です。・軽量かつコンパクトです。【...

詳細を確認
  • セット内容・付属品
    レーザー墨出器:ATL-23、受光器:LRV-4、三脚:LEC-2M
  • JANコード
    4954183160760
  • トラスココード
    441-0408
  • 横 (mm)
    160
  • 縦 (mm)
    100
  • 精度
    ±1mm/10m
  • 自動補正範囲
    ±4
  • 電源
    単3アルカリ乾電池×3本(付属)
  • 発注単位
    1S

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

ATL-23RSA
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ATL-23RSAの仕様・寸法情報

セット内容・付属品
レーザー墨出器:ATL-23、受光器:LRV-4、三脚:LEC-2M
JANコード
4954183160760
トラスココード
441-0408
横(mm)
160
縦(mm)
100
精度
±1mm/10m
自動補正範囲
±4
電源
単3アルカリ乾電池×3本(付属)
発注単位
1S
-
-

絞り込み条件

  • 発注単位

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
ATL-23RSA

発注単位

最小発注数量
1S
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
51,640
( 56,804 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・盗難火災補償付(*ユーザー登録が必要)です。
・屋外対応可能です。
・軽量かつコンパクトです。
【用途】
・間仕切の位置決め。
・天井通り芯。
・機械の設置等。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オートラインレーザー23(縦:1方向縦・横:1方向・地墨) 本体+受光器+三脚の型番ATL-23RSAのページです。 型番ATL-23RSAに関する仕様情報を記載しております。
オートラインレーザー23(縦:1方向縦・横:1方向・地墨) 本体+受光器+三脚のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オートラインレーザー23(縦:1方向縦・横:1方向・地墨) 本体+受光器+三脚
フロアレーザー緑
オートラインレーザー23 (縦:1方向・横:1方向・地墨) 本体のみ
防滴レーザーレシーバー
スーパーレイ66A
ラインレーザープロジェクター クラス2(JIS C6802:2014)
メーカームラテックKDSムラテックKDSムラテックKDSムラテックKDSムラテックKDSムラテックKDS
通常価格51,64027,55331,86214,56366,69029,077 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目4日目1日目
セット内容・付属品レーザー墨出器:ATL-23、受光器:LRV-4、三脚:LEC-2M収納ケース、ターゲットプレート、単3アルカリ乾電池×3本-クランプ:プラスチック製単3アルカリ乾電池×4本、ACアダプター、レーザーゴーグル、ゴムキャップ×3個ACアダプター、取付用プレート、六角レンチ
JANコード49541831607604954183169138495418316075349541831582004954183168759-
トラスココード441-0408166-6629441-0394475-6495167-3991-
横(mm)16012510068-65
縦(mm)1009816014019563

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング