ツール用品技術窓口

GEEZA-KY(縦:2方向矩・横:1方向・地墨) 本体+受光器+三脚

通常単価(税別)
209,811
税込単価
230,792
通常出荷日:1日目

【特長】・明るい場所でも見やすい高輝度グリーンレーザーです。・精密な地墨合わせができる360°回転微調...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    レーザー墨出器
  • JANコード
    4975364048752
  • トラスココード
    761-7917
  • 質量(g)
    2910
  • 材質1
    外装:ABS樹脂
  • 幅(mm)
    112
  • 精度
    ±1mm/7.5m
  • 自動補正範囲 (°)
    ±2
  • 照射ライン
    縦ライン(正面、右)、水平ライン、大矩ライン、ポイント(鉛直クロス、下部)
  • 縦(mm)
    174
  • 仕様
    盗難・火災保険付
  • セット内容・付属品
    レーザー墨出器:GZA-KY、受光器:RCV-G、三脚:ELV-150
  • 発注単位
    1個

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

GZA-KYSET
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GZA-KYSETの仕様・寸法情報

商品タイプ
レーザー墨出器
JANコード
4975364048752
トラスココード
761-7917
質量(g)
2910
材質1
外装:ABS樹脂
幅(mm)
112
精度
±1mm/7.5m
自動補正範囲(°)
±2
照射ライン
縦ライン(正面、右)、水平ライン、大矩ライン、ポイント(鉛直クロス、下部)
縦(mm)
174
仕様
盗難・火災保険付
セット内容・付属品
レーザー墨出器:GZA-KY、受光器:RCV-G、三脚:ELV-150
発注単位
1個
-
-

絞り込み条件

  • 発注単位

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
GZA-KYSET

発注単位

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
209,811
( 230,792 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・明るい場所でも見やすい高輝度グリーンレーザーです。
・精密な地墨合わせができる360°回転微調整機能付です。
・本体に直接三脚の取り付けが可能です。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

GEEZA-KY(縦:2方向矩・横:1方向・地墨) 本体+受光器+三脚の型番GZA-KYSETのページです。 型番GZA-KYSETに関する仕様情報を記載しております。
GEEZA-KY(縦:2方向矩・横:1方向・地墨) 本体+受光器+三脚のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
GEEZA-KY(縦:2方向矩・横:1方向・地墨) 本体+受光器+三脚
GEEZA-KYR(縦:3方向矩・横:1方向・地墨) 本体+受光器+三脚
ゼロジーKY (縦:2方向矩・横:1方向・地墨)本体のみ
ゼロジーセンサーKJC(縦:4方向矩・横:1方向・地墨) 本体+受光器+三脚
NAVIGEEZA-KYR(縦:3方向矩・横:1方向・地墨) 本体+受光器+三脚
NAVIゼロ KJY (縦:4方向矩・横:1方向・地墨)本体+受光器+三脚
メーカーTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツール
通常価格209,811251,77292,444266,938325,905149,458
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目5日目
商品タイプレーザー墨出器レーザー墨出器レーザー墨出器レーザー墨出器レーザー墨出器レーザー墨出器
JANコード497536404875249753640487144975364049162497536404940749753640486774975364048400
トラスココード761-7917761-7909827-7114103-0067761-7933407-9884
質量(g)291029101000320032803230
材質1外装:ABS樹脂外装:ABS樹脂外装:ABS樹脂外装:ABS樹脂外装:ABS樹脂外装:ABS樹脂

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト