ツール用品技術窓口

デジタル水平器,銀色

通常単価(税別)
7,636
税込単価
8,400
通常出荷日:1日目

【特長】・任意の角度をゼロセットできます。また数値を固定することもできます・測定面は強力マグネット付で...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    デジタル水平器
  • 長さ (mm)
    416
  • マグネット
    4か所
  • 高さ (mm)
    50
  • 厚み (mm)
    21
  • 材質
    本体:アルミ合金、気泡管:アクリル樹脂
  • JANコード
    4514095120346
  • トラスココード
    754-5941
  • 厚さ(mm)
    21
  • 質量(g)
    280.000
  • 材質1
    本体:アルミ合金
  • 材質2
    気泡管:アクリル樹脂
  • 精度
    最小表示:0.1°
  • 気泡管精度
    ±1.00mm/m=±0.0573°以内
  • 気泡管感度
    0.50mm/m=0.0286°
  • 検出角度範囲
    360°(4方向90°及び立ち上がり(mm/m)を99mm/mまで同時表示)
  • 電源
    単4乾電池×2本(付属)

型番:

ODL400M
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ODL400Mの仕様・寸法情報

商品タイプ
デジタル水平器
長さ(mm)
416
マグネット
4か所
高さ(mm)
50
厚み(mm)
21
材質
本体:アルミ合金、気泡管:アクリル樹脂
JANコード
4514095120346
トラスココード
754-5941
厚さ(mm)
21
質量(g)
280.000
材質1
本体:アルミ合金
材質2
気泡管:アクリル樹脂
精度
最小表示:0.1°
気泡管精度
±1.00mm/m=±0.0573°以内
気泡管感度
0.50mm/m=0.0286°
検出角度範囲
360°(4方向90°及び立ち上がり(mm/m)を99mm/mまで同時表示)
電源
単4乾電池×2本(付属)
RoHS?
6
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
ODL400M
RoHS?最小発注数量
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,636
( 8,400 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・任意の角度をゼロセットできます。また数値を固定することもできます
・測定面は強力マグネット付で、凹溝によりパイプ上でも使用可能です。
・本体を逆さまにすると数字が反転し、読み間違いを防ぎます。
・液晶バックライト付で暗い場所で使用できます。
・立ち上がり(mm/m)を99mm/mまで同時表示します。
【用途】
・傾き測定に。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル水平器,銀色の型番ODL400Mのページです。 型番ODL400Mに関する仕様情報を記載しております。
デジタル水平器,銀色のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタル水平器,銀色
コンパクトデジタル水平器
デジタル水平器,黄色
精密デジタル水準器
トビレベル-2 (水平器)
トビレベル・プロ 水平器
メーカーSTSアカツキ製作所ムラテックKDSアカツキ製作所エビスエビス
通常価格7,6366,41233,075249,800 -3,193 -3,346 -
通常出荷日1日目1日目4日目1日目〜1日目1日目〜
商品タイプデジタル水平器デジタル水平器デジタル水平器デジタル水平器水平器水平器
長さ(mm)416107610188120160
マグネット4か所1か所なし-1か所1か所
高さ(mm)505560624343
厚み(mm)211830371616
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水平器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト