17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

デジレベルコンパクト DGL-C

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

デジレベルコンパクト

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

DGL-C

2024年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・任意の角度を基準(0°)として設定可能
・V字溝付でパイプ上での測定に、強力マグネット付で鉄骨や鋼管等の工事に便利
・本体を逆さまにすると自動的に数字も反転
・Holdボタンで数値を固定
【用途】
・傾き測定に

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
デジタル水平器
長さ(mm)
210
マグネット
2か所
高さ(mm)
52
厚み(mm)
31
質量(g)
237
JANコード
4938514187565
トラスココード
487-2321
気泡管精度
±0.5mm/m=±0.029°以内
デジタル表示部精度
±0.1°
電源
単4アルカリ乾電池×2本(付属)

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト