17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

アルミレベル(アイビーム型)マグネット付

通常単価(税別)
2,8844,922特別価格
税込単価
3,1725,414特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・I型アルミ水平器のプロ仕様版です。・端面カバー搭載で丈夫です。・大型気泡管で見やすいです。【...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    水平器
  • 高さ (mm)
    56
  • 厚み (mm)
    26
  • 厚さ(mm)
    26
  • 材質1
    本体:アルミニウム
  • 材質2
    気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
  • 材質
    アルミニウム
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 長さ(mm)

  • マグネット

  • 精度

  • 感度

  • JANコード

  • 質量(g)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

長さ

(mm)

マグネット

精度

感度

JANコード

質量(g)

トラスココード

気泡管

補足

RoHS?最小発注数量
150
1か所
±1.5mm/m=±0.0859°以内
0.5mm/m=0.0286°
4993711507219
185.000
474-5451
-
※150mmには45°気泡管は付いておりません
10
1個
230
1か所
±1.5mm/m=±0.0859°以内
0.5mm/0.0286°
4993711507226
240.000
474-5469
アクリル樹脂(PMMA)
-
10
1個
300
2か所
±1.5mm/m=±0.0859°以内
0.5mm/m=0.0286°
4993711507233
295.000
474-5477
アクリル樹脂(PMMA)
-
10
1個
380
2か所
±1.5mm/m=±0.0859°以内
0.5mm/m=0.0286°
4993711507240
350.000
474-5485
アクリル樹脂(PMMA)
-
10
1個
450
2か所
±1.5mm/m=±0.0859°以内
0.5mm/m=0.0286°
4993711507257
405.000
474-5493
アクリル樹脂(PMMA)
-
10
1個
600
2か所
±1.5mm/m=±0.0859°以内
0.5mm/m=0.0286°
4993711507264
515.000
474-5507
アクリル樹脂(PMMA)
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,884
( 3,172 )
1日目
3,308
( 3,639 )
1日目
3,820
( 4,202 )
1日目
4,2753,347
( 3,682 )
1日目
4,2403,389
( 3,728 )
1日目
4,9224,034
( 4,437 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・I型アルミ水平器のプロ仕様版です。
・端面カバー搭載で丈夫です。
・大型気泡管で見やすいです。
【用途】
・水平・垂直・45°の測定。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミレベル(アイビーム型)マグネット付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミレベル(アイビーム型)マグネット付
アルミレベル(アイビーム型)
箱型アルミレベル(垂直測定マド付)
箱型アルミレベル(赤×黒)
石工用高感度水平器
配管職人用水平器
メーカーアカツキ製作所アカツキ製作所アカツキ製作所アカツキ製作所アカツキ製作所アカツキ製作所
通常価格2,884-2,773 -2,080 -2,701 -19,374 -6,811 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目1日目
商品タイプ水平器水平器水平器水平器水平器水平器
高さ(mm)565650.550.54056
厚み(mm)262619192226
厚さ(mm)262619192226
材質1本体:アルミニウム本体:アルミニウム本体:アルミ本体:アルミ鋳鉄本体:アルミ
よく一緒に購入される商品

水平器カテゴリの売れ筋ランキング