17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マルチ探知機

通常単価(税別)
46,16841,163
税込単価
50,78545,279
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・金属、通電線、木材、通水している樹脂管を高精度に探知できます。・光と音でわかりやすく結果を表...

詳細を確認

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    GMD120
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    製品特長・仕様

    製品の基本仕様・特長

    【特長】

    • 壁うらの探知はおまかせ
    • 最大探知深さ120mm
    • 対象物に反応すると矢印が中心位置へ誘導
    • バッテリー別売
     

    【仕様】

    • 寸法:(H)206×(W)92×(D)85mm
    • 最大探知深さ※1
      コンクリートモード:120mm(金属)
      コンクリートモード:60mm(通電線、通水樹脂管)
      通常モード:60mm
      石膏ボードモード:60mm
    • 探知対象物中心における探知精度:±10mm
    • 対象物の最小探知可能間隔:50mm
    • 電源(乾電池使用時):単3アルカリ乾電池×4本
    • 電源(バッテリー使用時):DC10.8V(充電式専用バッテリー)※2
    • 使用温度範囲:-10℃~+40℃
    • 保管温度範囲:-20℃~+70℃
    • 連続使用時間:約5時間(単3アルカリ乾電池使用時)
    • 質量:0.5kg(乾電池含)
    • キャリングバッグ付(布製)
       
    ※1:探知深さは対象物の材質および大きさ、探知面の材質および状態により異なります。
    ※2:ボッシュ純正10.8Vリチウムイオンバッテリー[プロ用]使用。(別売)

    使用方法・使用事例

    使用事例

    マルチ探知機 使用事例01

    GMD120の仕様・寸法情報

    RoHS?
    10
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    GMD120
    RoHS?最小発注数量
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    46,16841,163
    ( 45,279 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・金属、通電線、木材、通水している樹脂管を高精度に探知できます。
    ・光と音でわかりやすく結果を表示します。

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    マルチ探知機の型番GMD120のページです。 型番GMD120に関する仕様情報を記載しております。
    マルチ探知機のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    マルチ探知機
    CS6X ヴァーサモニタ
    シースネーク マイクロリールAPX
    スネークスコープ(本体のみ) SS-13
    シークテック誘導シグナルクランプ(新タイプ)
    満水試験器 441341
    メーカーボッシュリジッドリジッドカスタムリジッドレッキス工業
    通常価格46,168825,555973,02421,000208,334114,026
    通常出荷日1日目1日目19日目4日目1日目2日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    管内検査用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト