17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ステンレススピードテクロン10巾 SST10-30

ステンレススピードテクロン10巾

通常単価(税別)
9,689
税込単価
10,658
通常出荷日:1日目

【特長】・巻き取りが速い独自の4倍速メカです。・滑らず握りやすいエラストマーグリップを採用しました。・...

詳細を確認

型番:

SST10-30
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SST10-30の仕様・寸法情報

テープ長さ(m)
30
材質
ステンレス
テープ幅(mm)
10
商品タイプ
大型巻尺
標準張力(N)
50
455mmピッチ表示
JIS規格
JIS1級
JANコード
4954183140731
トラスココード
109-1654
テープ厚(mm)
0.45
質量(g)
850
RoHS?
10

絞り込み条件

  • テープ長さ(m)

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SST10-30

テープ長さ

(m)

JANコード

トラスココード

質量

(g)

RoHS?最小発注数量
30
4954183140731
109-1654
850
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,689
( 10,658 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・巻き取りが速い独自の4倍速メカです。
・滑らず握りやすいエラストマーグリップを採用しました。
・ショックアブソーバー付です。
・折れ、サビ、摩耗に強いステンレステープです。
【用途】
・主に水回りの測定に。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレススピードテクロン10巾の型番SST10-30のページです。 型番SST10-30に関する仕様情報を記載しております。
ステンレススピードテクロン10巾のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレススピードテクロン10巾
カクロング 10巾(箱入)
カクロング 10巾(パック包装製品)
ゴムタフミックカプセル12巾
スピード タフミックリール12巾
“エンジニヤポケット”
メーカームラテックKDSムラテックKDSムラテックKDSムラテックKDSムラテックKDSTJMデザインタジマツール
通常価格9,6893,752 -3,752 -3,947 -5,017 -3,276 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
材質ステンレススチールスチールガラス繊維ガラス繊維スチール
テープ幅(mm)101010121210
商品タイプ大型巻尺小型巻尺小型巻尺小型巻尺大型巻尺小型巻尺
標準張力(N)502020101020
455mmピッチ表示

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

巻尺カテゴリの売れ筋ランキング