17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スピード タフミックリール12巾

通常単価(税別)
5,01713,614
税込単価
5,51914,975
通常出荷日:1日目

【特長】・スムーズ1巻き取り4倍速です。・テープのたるみ防止ケースです。・先端保護ショックアブソーバー...

詳細を確認
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • テープ長さ(m)

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

テープ長さ

(m)

JANコード

トラスココード

質量

(g)

RoHS?最小発注数量
50
4954183147969
292-0751
870
10
1個
100
4954183147976
292-0735
1450
10
1個
120
4954183150099
376-1991
1780
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,017
( 5,519 )
1日目
10,000
( 11,000 )
1日目
13,614
( 14,975 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スムーズ1巻き取り4倍速です。
・テープのたるみ防止ケースです。
・先端保護ショックアブソーバー付です。
・白/黄ツートンカラー両面目盛です。(表面:白色/2mm目盛・裏面:黄色/5mm目盛)
・折れない・水洗いができるガラス繊維テープを採用しています。
【用途】
・一般測定用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スピード タフミックリール12巾のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
距離計測
5
満足度:5.0
工場内の距離計測に使用しました。軽い力で引き出せるので長距離を測定する際も非常に楽です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スピード タフミックリール12巾
ゴムタフミックカプセル12巾
ステンレススピードテクロン10巾
カクロング 10巾(箱入)
カクロング 10巾(パック包装製品)
大型巻尺"エスロン巻尺"(ガラス織維)
メーカームラテックKDSムラテックKDSムラテックKDSムラテックKDSムラテックKDS積水樹脂
通常価格5,017-3,947 -9,6893,752 -3,752 -4,784
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
材質ガラス繊維ガラス繊維ステンレススチールスチールガラス繊維
テープ幅(mm)121210101012
商品タイプ大型巻尺小型巻尺大型巻尺小型巻尺小型巻尺大型巻尺
標準張力(N)101050202010
455mmピッチ表示
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

巻尺カテゴリの売れ筋ランキング