17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

10mmx 2m  メジャー(曲面測定用)
エスコ
ボールポイントL形レンチセット BS900
TONE
テープメジャー
シンワ測定

小型巻尺ダイヤメータールール(スチール)

通常単価(税別)
1,489
税込単価
1,638
通常出荷日:1日目

【特長】・円周を測れば直径がひと目でわかるパイメジャー・直径約63cmまで使用可能

  • テープ長さ (m)
    2
  • 材質
    スチール
  • テープ幅 (mm)
    10
  • 商品タイプ
    小型巻尺
  • 455mmピッチ表示
  • JIS規格
    JIS1級
  • JANコード
    4954183150594
  • トラスココード
    331-3051
  • テープ厚 (mm)
    0.18
  • 質量 (g)
    70
  • ショックアブソーバー
    なし
  • 減速ボタン
    なし
  • 目盛仕様
    両面(表面:通常目盛、裏面:π(パイ)目盛)
  • 詳細タイプ
    固定爪、フリータイプ

型番:

F10-02DMP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

F10-02DMPの仕様・寸法情報

テープ長さ(m)
2
材質
スチール
テープ幅(mm)
10
商品タイプ
小型巻尺
455mmピッチ表示
JIS規格
JIS1級
JANコード
4954183150594
トラスココード
331-3051
テープ厚(mm)
0.18
質量(g)
70
ショックアブソーバー
なし
減速ボタン
なし
目盛仕様
両面(表面:通常目盛、裏面:π(パイ)目盛)
詳細タイプ
固定爪、フリータイプ
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
F10-02DMP
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,489
( 1,638 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・円周を測れば直径がひと目でわかるパイメジャー
・直径約63cmまで使用可能

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小型巻尺ダイヤメータールール(スチール)の型番F10-02DMPのページです。 型番F10-02DMPに関する仕様情報を記載しております。
小型巻尺ダイヤメータールール(スチール)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小型巻尺ダイヤメータールール(スチール)
小型巻尺フラットルール(スチール)
テープメジャー
巻尺
大型巻尺“エンジニヤ スーパーワイド”(スチール)
大型巻尺"エスロン巻尺"(ガラス織維)
メーカームラテックKDSムラテックKDSシンワ測定SSPOWERTJMデザインタジマツール積水樹脂
通常価格1,4891,3662904,00015,2457,048
通常出荷日1日目1日目1日目4日目1日目1日目
テープ長さ(m)221.550--
材質スチールスチールガラス繊維ガラス繊維スチールガラス繊維
テープ幅(mm)101015131312
商品タイプ小型巻尺小型巻尺小型巻尺小型巻尺大型巻尺大型巻尺
455mmピッチ表示-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

巻尺カテゴリの売れ筋ランキング