ツール用品技術窓口

MAGNESIUM ホルダー付 MGN2555H

MAGNESIUM ホルダー付

通常単価(税別)
4,746
税込単価
5,221
通常出荷日:1日目

【特長】・より小ささを追求したコンパクトボディです。・マグネシウム合金で軽く丈夫です。・ケースと爪が壊...

詳細を確認
  • 長さ (m)
    5.5
  • テープ幅 (mm)
    25
  • 目盛表示
    両面
  • 規格
    JIS1級
  • 商品種類
    本体
  • 材質
    テープ:スチール
  • JANコード
    4954771152030
  • トラスココード
    758-6990
  • テープ長さ(m)
    5.5
  • 水平保持(m)
    2.3
  • 目盛仕様
    両面印刷
  • 爪仕様
    マグネット爪
  • 質量(g)
    312.000
  • 材質1
    テープ:スチール
  • 材質2
    バネ:ステンレス
  • 仕様
    移動爪、ロックタイプ、0点補正移動爪です。
  • 455mmピッチ表示
    あり
  • 減速ボタン
    なし
  • ショックアブソーバー
    あり

型番:

MGN2555H
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MGN2555Hの仕様・寸法情報

長さ(m)
5.5
テープ幅(mm)
25
目盛表示
両面
規格
JIS1級
商品種類
本体
材質
テープ:スチール
JANコード
4954771152030
トラスココード
758-6990
テープ長さ(m)
5.5
水平保持(m)
2.3
目盛仕様
両面印刷
爪仕様
マグネット爪
質量(g)
312.000
材質1
テープ:スチール
材質2
バネ:ステンレス
仕様
移動爪、ロックタイプ、0点補正移動爪です。
455mmピッチ表示
あり
減速ボタン
なし
ショックアブソーバー
あり
RoHS?
6

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
MGN2555H
RoHS?最小発注数量
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,746
( 5,221 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・より小ささを追求したコンパクトボディです。
・マグネシウム合金で軽く丈夫です。
・ケースと爪が壊れにくいショックアブソーバー付です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

MAGNESIUM ホルダー付の型番MGN2555Hのページです。 型番MGN2555Hに関する仕様情報を記載しております。
MAGNESIUM ホルダー付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MAGNESIUM ホルダー付
MAGNESIUM
[ステンレス製]ストッパー付メジャーEA720JG-50・EA720JG-65
"剛厚Gロック25"
[ステンレス製]ストッパー付メジャーEA720CA-5・EA720CA-5M・EA720CA-7
ストッパー付メジャー(マグネットホルダー・安全ロープ付)EA720HP-355・755
メーカー原度器原度器エスコTJMデザインタジマツールエスコエスコ
通常価格4,7463,558 -6,320 -3,4173,520 -4,450 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
長さ(m)5.55.5-5--
テープ幅(mm)25-25252525
目盛表示両面両面両面両面両面片面
規格JIS1級JIS1級JIS1級JIS1級JIS1級JIS1級
商品種類本体本体本体本体本体本体
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンベックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト