ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

牛床革手袋 内縫い

通常単価(税別)
1,420
税込単価
1,562
通常出荷日:1日目

【特長】・耐熱性・耐久性に優れています。【用途】・建設、土木、鉄鋼、機械、溶接作業に。

詳細を確認

型番:

4110100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4110100の仕様・寸法情報

商品タイプ
溶接用保護具
材質
牛床革
厚み(mm)
1.4(±0.1)
全長(mm)
245
JANコード
4957520515001
トラスココード
308-7361
質量(g)
185
品名
シモン 牛床革手袋 内縫 107B
仕様
五本指内縫タイプ、フリーサイズ
-
-

型番リスト

表示件数
型番
4110100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,420
( 1,562 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐熱性・耐久性に優れています。
【用途】
・建設、土木、鉄鋼、機械、溶接作業に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

牛床革手袋 内縫いの型番4110100のページです。 型番4110100に関する仕様情報を記載しております。
牛床革手袋 内縫いのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
牛床革手袋 内縫い
アルゴン溶接用手袋
牛床革内縫い5本指 中袖 C-507-12
溶接用3本指手袋 牛床革
573 牛床革船舶用手袋
牛床革背縫い作業手袋BG
メーカーシモンシモン柏田製作所トラスコ中山柏田製作所柏田製作所
通常価格1,4203,3981,0401,8901,190430
通常出荷日1日目1日目3日目1日目3日目3日目
商品タイプ溶接用保護具溶接用保護具溶接用保護具溶接用保護具溶接用保護具溶接用保護具
材質牛床革牛床革牛床革牛床革牛床革牛床革
厚み(mm)1.4(±0.1)0.8(±0.1)----
全長(mm)245300----
JANコード49575205150014957520573100----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接用保護具カテゴリの売れ筋ランキング