17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 質量(g)

    ~mm
  • 手首回り(mm)

    ~mm
  • 上部幅×全長(mm)

  • 幅(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

パイク製保護具 腕カバー

パイク製保護具 腕カバー
通常単価(税別)
9,47714,323特別価格
税込単価
10,42515,755特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・空気中では燃えない耐炎繊維と高耐熱で高強度のアラミド繊維との混紡糸を使用して製造された高性能...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

手首回り(mm)

上部幅×全長(mm)

幅(mm)

RoHS?最小発注数量
4989999170030
124-9754
170
150
200×380
200
10
1個
4989999384932
764-2211
220.000
200
275×400
260
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,477
( 10,425 )
1日目
14,32312,569
( 13,826 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・空気中では燃えない耐炎繊維と高耐熱で高強度のアラミド繊維との混紡糸を使用して製造された高性能を誇る耐炎耐熱性素材です。
・手元にマジックテープ付です。
【用途】
・溶接、溶断作業用保護具として。

商品情報

図面

PYR-UK

パイク製保護具 腕カバー 図面

使用方法・使用事例

使用方法

パイク製保護具 腕カバー 取扱説明書

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パイク製保護具 腕カバーのレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
溶接保護具
3
満足度:3.0
”手首回り(mm):200”ありましたので手首側周長と思って買いましたが折りたたんだ寸法であるため、実際は400mmあり...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パイク製保護具 腕カバー
パイク製保護具 足カバー
パイク製保護具 袖付前掛け
パイク製保護具 胸付前掛け
パイク製保護具 足巻き付前掛け
牛床革溶接棒入れ袋
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格9,477-11,451 -54,482 -10,815 -18,2721,900
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目在庫品1日目
商品タイプ溶接用保護具溶接用保護具溶接用保護具溶接用保護具溶接用保護具溶接用保護具
材質アラミド繊維アラミド繊維アラミド繊維アラミド繊維アラミド繊維牛床革
材質1アラミド繊維50%、耐炎繊維50%アラミド繊維50%、耐炎繊維50%アラミド繊維50%、耐炎繊維50%アラミド繊維50%、耐炎繊維50%--
厚さ(mm)1.61.61.61.6--
全長(mm)380320--930300
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接用保護具カテゴリの売れ筋ランキング