17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

スピードグラス™100V・SL用ヘッドバンドセット スウェットバンド【2個入り】

通常単価(税別)
1,0631,357
税込単価
1,1691,493
通常出荷日:1日目

【特長】・溶接面に取り付けるヘッドバンドの内側、額にあたる部分に取り付ければ、快適に作業できます。

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

品名

仕様

最小発注数量
4987580148666
757-1160
3M スピードグラスSL/100/9002用スウェットバンド(タオル) 2枚入
タオル
1パック

2個入り

4987580148673
757-1178
3M スピードグラスSL/100/9002用スウェットバンド(フリース)2枚入
フリース
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,063
( 1,169 )
1日目
1,357
( 1,493 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・溶接面に取り付けるヘッドバンドの内側、額にあたる部分に取り付ければ、快適に作業できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スピードグラス™100V・SL用ヘッドバンドセット スウェットバンドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スピードグラス™100V・SL用ヘッドバンドセット スウェットバンド
スピードグラス™100V・SL用ヘッドバンドセット ヘッドバンドセット
スピードグラス™100V・SL用ヘッドバンドセット ヘッドバンド取付具
スピードグラス™ 9100用ヘッドバンドセット ヘッドバンド
スピードグラス™ 9100用ヘッドバンドセット ヘッドバンド取り付け具
スピードグラス(TM) スウェットバンド 198017
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格1,063-4,9061,6845,9471,9913,174
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目2日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
袋入数(枚)2-----
適合本体スピードグラス™SL、100Vシリーズスピードグラス™SL、100Vシリーズスピードグラス™SL、100Vシリーズスピードグラス™9100・9100FXシリーズスピードグラス™9100・9100FXシリーズ-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接面カテゴリの売れ筋ランキング