17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

3M™スピードグラス™拡大レンズ

通常単価(税別)
2,7182,785
税込単価
2,9903,064
通常出荷日:1日目

【特長】・液晶フィルターにセットするだけで、お手元の溶接ポイントが大きく見え、作業が安心して行えます。

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

重量

(g)

品名

仕様

最小発注数量
7319571710212
479-8112
19
3M 拡大レンズ1.5 1枚入り 171021
度数1.5
1個
7319571710229
479-8121
20
3M 拡大レンズ2.0 1枚入り 171022
度数2
1個
7319571710236
479-8139
21
3M 拡大レンズ2.5 1枚入り 171023
度数2.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,785
( 3,064 )
1日目
2,785
( 3,064 )
1日目
2,718
( 2,990 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・液晶フィルターにセットするだけで、お手元の溶接ポイントが大きく見え、作業が安心して行えます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3M™スピードグラス™拡大レンズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3M™スピードグラス™拡大レンズ
#3/8/10溶接面(二重レンズ)EA800KA-15
#3溶接面EA800KA-14
[二重レンズ式]ヘルメット取付型溶接面EA800KA-12,EA800KA-13
複式上下自在型遮光メガネ(強化ガラスレンズ・ポリカーボネートレンズ)
透明プラスチックカバープレート
メーカースリーエムジャパンエスコエスコエスコトラスコ中山トラスコ中山
通常価格2,718-13,4139,74010,5674,7203,247
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプその他溶接面溶接面溶接面遮光メガネ溶接面用プレート
材質ポリカーボネートポリカーボネートポリカーボネートポリカーボネートポリカーボネートポリカーボネート
遮光度#3~11#3(レンズ大)#8(カバーレンズ)#10(2つを併用した場合)#3#3(レンズ大)、#8(カバーレンズ)、#10(2つを併用した場合)#3-
縦(mm)51.5-----
横(mm)108-----

溶接面カテゴリの売れ筋ランキング